Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique, obliques
K0212

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Traverse tubulaire : aluminium EN AW-6060.
Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.
Finition :Traverse tubulaire : aluminium anodisé.
Embouts : couleur noir.
Nota :La traverse est fixée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0212 Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique, obliques 101 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique, obliques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BB1DHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0212.21500611503730X1,5M660165800 Sur demande
K0212.22000612003730X1,5M660215800 Sur demande
K0212.22500612503730X1,5M660265800 Sur demande
K0212.23000613003730X1,5M660315800 Sur demande
K0212.23500613503730X1,5M660365800 Sur demande
K0212.24000614003730X1,5M660415800 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33