Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium avec embout thermolaqué noir
K0209

Poignées tubulaires en aluminium avec embout thermolaqué noir

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Embouts : peint, noir.
Traverse : anodisé nature.
Nota :Vis de fixation M12x70, rondelles et écrous assortis fournis.Montage :Fixation en façade.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0209 Poignées tubulaires en aluminium avec embout thermolaqué noir 154 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium avec embout thermolaqué noir

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0209.18018028M12602081000 Sur demande
K0209.20020028M12602281000 Sur demande
K0209.25025028M12602781000 Sur demande
K0209.30030028M12603281000 Sur demande
K0209.35035028M12603781000 Sur demande
K0209.40040028M12604281000 Sur demande
K0209.50050028M12605281000 Sur demande
K0209.60060028M12606281000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33