Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique étroites
K0189

Poignées de manutention en plastique étroites

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique.
Insert taraudé : laiton.
Finition :Poignée de manutention et pastille noire.Montage :Forme A Fixation par l'arrière.
Forme B Fixation en façade.
Sur demande :Autres coloris de poignées et pastilles.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0189 Poignées de manutention en plastique étroites 124 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées de manutention en plastique étroites

Poignées de manutention en plastique étroites, montage par l’arrière

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en plastique étroites, montage par l’arrière

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABB1DHLL1SP2Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0189.109406A93,52617M635119,567,55,815,5320 Sur demande
K0189.111706A1172919M640145896,415,5320 Sur demande
K0189.111708A1172919M840145896,416870 Sur demande
K0189.113206A1323120M6451631016,715,5320 Sur demande
K0189.113208A1323120M8451631016,716870 Sur demande
K0189.117910A1793522M10502131457,1221200 Sur demande

Poignées de manutention en plastique étroites, montage en façade

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en plastique étroites, montage en façade

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABB1DD1HLL1STP1Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0189.209406B93,526176,81235119,567,55,84,519500 Sur demande
K0189.211708B11729198,513,540145896,4823950 Sur demande
K0189.213208B13231208,513,5451631016,7822950 Sur demande
K0189.217908B17935228,513,5502131457,11222950 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33