Groupes de marchandise
Poignées profilées en aluminium avec embouts
K0130

Poignées profilées en aluminium avec embouts

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Profil d’aluminium EN AW-6060.
Pastilles : Thermoplastique noir.
Finition :Anodisée, satinée.Nota :Les poignées en profilé s'utilisent entre autres pour les portes coulissantes ainsi que pour les installations techniques. De plus, ces poignées conviennent parfaitement comme protection des arêtes vives.Montage :Fixation par l'arrière.Indication de dessin :
1) Taraudage central uniquement pour L ≥ 400 mm
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0130 Poignées profilées en aluminium avec embouts 125 kB

Dessins

Poignées profilées en aluminium avec embouts

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur du corps de baseADHLTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0130.1501anodisé naturel110M861,515066,51000 Sur demande
K0130.2001anodisé naturel160M861,520066,51000 Sur demande
K0130.2501anodisé naturel210M861,525066,51000 Sur demande
K0130.3001anodisé naturel260M861,530066,51000 Sur demande
K0130.3501anodisé naturel310M861,535066,51000 Sur demande
K0130.4001anodisé naturel360M861,540066,51000 Sur demande
K0130.1502anodisé noir110M861,515066,51000 Sur demande
K0130.2002anodisé noir160M861,520066,51000 Sur demande
K0130.2502anodisé noir210M861,525066,51000 Sur demande
K0130.3002anodisé noir260M861,530066,51000 Sur demande
K0130.3502anodisé noir310M861,535066,51000 Sur demande
K0130.4002anodisé noir360M861,540066,51000 Sur demande
K0130.5002anodisé noir460M861,550066,51000 Sur demande
K0130.6002anodisé noir560M861,560066,51000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33