Groupes de marchandise
Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés
K0198

Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Acier Inox austénitique, 1.4308.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.

Finition :Grenaillage et électropolissage, satiné.Montage :Forme A Fixation en façade.
Forme B Fixation par l'arrière.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0198 Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés 152 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés

Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés, montage en façade

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés, montage en façade

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABDHH1LSTCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0198.140081A14025M8x30451217028151000 Sur demande
K0198.180101A18032M10x40581521836181000 Sur demande

Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés, montage par l'arrière

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés, montage par l'arrière

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABDHH1LSTCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0198.140082B14025M8x18451217028151000 Sur demande
K0198.180102B18032M10x20581521836181000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33