Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée escamotable : profil aluminium.
Embouts : polyamide.
Forme A : fixation à l’aide d’un profil de caoutchouc.
Finition :Profil aluminium : grenaillé, satiné, anodisé noir ou nature.
Profil de caoutchouc : noir.
Vis : acier zingué.
Nota :Les poignées en profilé escamotables forme A s’utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2,5 mm max., et se fixent à l’aide de 2 profils en plastique mou.

Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de fixer la poignée sur le support; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Montage :Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l’ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l’aide des deux vis à tête fraisée.Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0239_A Poignées alcôve en aluminium escamotables, pour fixation à l'aide d'un profil en caoutchouc 171 kB

Dessins

Poignée escamotable en profilé, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseFormeFinition 2HLL1TLogement de montageCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0239.10011noirAemmanchable9010011519,5107 x 73500 Sur demande
K0239.11811noirAemmanchable9011813319,5125 x 73500 Sur demande
K0239.16711noirAemmanchable9016718219,5174 x 73500 Sur demande
K0239.10013natureAemmanchable9010011519,5107 x 73500 Sur demande
K0239.11813natureAemmanchable9011813319,5125 x 73500 Sur demande
K0239.16713natureAemmanchable9016718219,5174 x 73500 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33