- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- K1793
Poignées de préhension en inox rondes
- K0244
Poignées de manutention en plastique coudées
- K0196
Poignées coudées en plastique
- K1060
Poignées de manutention en plastique avec métal détectable
- K1528
Poignées tubulaires en plastique avec embout en plastique
- K1060
Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées, montage à l’arrière
- K1060
Poignées de manutention biopolymère
- K0237
Poignées de manutention en plastique à visser d'un côté
- K1217
Poignées coudées en plastique, profil en U avec trou oblong
- K0191
Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés
- K0190
Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées, montage en façade
- K0190
Poignées de manutention biopolymère
- K1060
Poignées de manutention en plastique, montage en façade ou à l’arrière
- K0192
Poignées coudée
- K0190
Poignées de manutention en plastique antistatiques
- K0242
Poignées alcôve en plastique à visser
- K0193
Poignées coudée
- K0190
Poignées de manutention antibactériennes
- K1087
Poignée de manutention
- K0197
Poignées de manutention en plastique obliques
- K0241
Poignée de manutention escamotable
- K0171
Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés et surface intérieure souple
- K0194
Poignées coudées en plastique à profil en U
- K1877
Poignées de manutention en plastique avec surfaces de préhension souples
- K1060
Poignées de manutention en plastique détectable visuellement
- K0244
Caches de recouvrement en plastique pour poignées de manutention coudées
- K0200
Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés
- K0201
Poignées de préhension en aluminium rondes
- K1799
Poignées de préhension en acier rondes
- K1458
Poignées de manutention en plastique ovales
- K0187
Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau d'un côté
- K0188
Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau des deux côtés
- K1527
Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir
- K1529
Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir
- K1530
Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et deux boutons-poussoirs
- K1074
Poignées de manutention en plastique carrées
- K0189
Poignées de manutention en plastique étroites
- K1092
Poignée de manutention
- K0190
Poignées de manutention en plastique, montage en façade
- K1077
Poignées alcôve en plastique
- K1078
Poignées alcôve en plastique
- K1306
Poignées alcôve en plastique à clipser
- K1079
Poignées alcôve en plastique à visser
- K0195
Poignées de manutention en aluminium anodisé semi-brillant, montage à l’arrière
- K1641
Poignées de manutention en aluminium laqué, montage en façade ou à l’arrière
- K0199
Poignées de manutention en aluminium avec biseau des deux côtés
- K0201
Poignées de manutention en aluminium rondes
- K0201
Rondelles de finition en aluminium, plates, pour poignées de manutention rondes
- K0202
Poignées de manutention en aluminium anodisé, profil ovale 12x8, montage à l’arrière
- K0203
Poignées de manutention en acier rondes avec traverse à revêtement plastique
- K0204
Poignées de manutention en aluminium thermolaqué ou anodisé, profil ovale, montage en façade
- K0204
Poignées de manutention en aluminium ovales avec alésage extérieur
- K0204
Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles
- K1634
Poignées de manutention en aluminium, ovales, obliques
- K0205
Poignées de manutention en aluminium anodisé, profil ovale 20x10, montage à l’arrière
- K0213
Poignées de manutention en aluminium étroites
- K1091
Poignées de manutention en aluminium ovales
- K1075
Poignées de manutention en aluminium carrées
- K0219
Poignées de manutention en aluminium anodisé, rondes coudées, profil rond Ø 10, montage à l’arrière
- K0229
Poignées de manutention en aluminium anodisé, rondes coudées, profil rond Ø 16 ou 18, montage à l’arrière
- K0229
Rondelles de finition en aluminium, forme conique, pour poignées de manutention rondes
- K0216
Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique, montage en façade
- K0217
Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique et traverse striée, montage à l’arrière
- K1127
Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique et couvercle, montage en façade
- K1128
Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique, montage à l’arrière
- K0228
Poignées de manutention en aluminium carrées
- K0795
Poignées tubulaires en aluminium rondes
- K0796
Poignées tubulaires en aluminium ovales
- K1018
Poignées tubulaires en aluminium réglables
- K1849
Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique
- K0210
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés
- K0211
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique
- K0212
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique, obliques
- K0221
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés
- K0222
Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique et biseau des deux côtés
- K0223
Poignée tubulaire
- K0224
Poignées tubulaires en aluminium avec support de tube en plastique
- K1445
Poignées tubulaires Bighand en aluminium avec embout en plastique
- K0131
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium
- K0132
Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en aluminium
- K0235
Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique
- K0236
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique
- K0220
Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique
- K0209
Poignées tubulaires en aluminium avec embout thermolaqué noir
- K0232
Poignées profilées en aluminium striées
- K0130
Poignées profilées en aluminium avec embouts
- K0234
Poignées profilées en aluminium
- K0238
Poignées alcôve en aluminium
- K0239
Poignées alcôve escamotables en aluminium
- K0240
Poignées alcôve escamotables en aluminium
- K1795
Poignées alcôve escamotables en aluminium
- K1642
Poignée de manutention en Inox
- K0198
Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés
- K1793
Poignées de manutention en inox 1.4404, profil rond poli ou grenaillé, montage à l’arrière
- K1823
Rondelle de finition en inox
- K0206
Poignées de manutention en inox 1.4404, profil rond traité par vibro-abrasion, montage à l’arrière
- K0208
Poignées de manutention en inox 1.4404, profil ovale poli, montage à l’arrière
- K1086
Poignées de manutention en Inox, ovales
- K1640
Poignées de manutention en inox 1.4301 ou 1.4404, profil ovale 21x13, montage à l’arrière
- K1640
Poignées de manutention en Inox ovales à fixation par l'avant
- K1635
Poignées de manutention en inox, ovales obliques
- K0215
Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large
- K0218
Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables
- K0225
Poignées tubulaires en inox avec support de tube en aluminium
- K0226
Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique
- K0227
Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision
- K0652
Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision
- K0233
Poignées profilées en inox
- K0243
Poignées alcôve en inox escamotables
- K1305
Poignées alcôve en inox escamotables
- K1369
Poignées escamotables en inox DIN 3136
- K2097
Poignées en acier avec unité de verrouillage
- K0186
Poignées de manutention en fonte rondes
- K0207
Poignées de manutention en acier rondes coudées
- K1799
Poignées de manutention en acier chromé brillant, profil rond, montage à l’arrière
- K0214
Poignées de manutention en acier rondes chromées brillantes
- K0230
Poignées de manutention en acier, profil rond chromé mat ou thermolaqué, montage à l’arrière
- K0781
Poignées tubulaires en carbone avec embout en inox
- K0782
Poignées tubulaires en carbone avec embout en inox
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0238_BPoignées alcôve en aluminium pour fixation à l'aide de 2 vis FHC |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée alcôve : profil aluminium. Embouts : polyamide. Forme B : fixation à l’aide de deux vis à tête fraisée en acier.Finition :Profil aluminium : grenaillé, satiné, anodisé noir ou nature. Profil de caoutchouc : noir. Vis : acier zingué.Nota :Les poignées alcôve de forme B peuvent, à titre d’alternative, se fixer à l’aide de deux vis à tête fraisée, depuis l’extérieur.
Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de relier la poignée à la masse ; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.Montage :Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l’ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l’aide des deux vis à tête fraisée. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|