Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièce de maintien EN AW-6063.
Caches de recouvrement en thermoplastique.
Vis sans tête ISO 4766-14H.
Finition :Support de doigt d'indexage anodisé incolore ou noir.
Caches de recouvrement gris clair ou noirs.
Nota :Les pièces de maintien ne sont pas livrées montées.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1018_HST Pièces de fixation en aluminium 123 kB

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseBD

HCAOAcc.PrixCommander
K1018.08301anodisé naturel36M868 Sur demande
K1018.08302anodisé noir36M868 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33