Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer (adaptée par ex. à la production alimentaire, la technique médicale).
Matière :

Poignée de manutention en inox coulé 1.4404.
Vis, écrou et rondelle d'étanchéité en inox (1.4404).

Finition :grenaillé et poli par électrolyse.Avantages :Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches, d'habillages et de capots.
Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale.
Résistance à la déformation et ergonomie.
Contenu de la livraisonLa forme A comprend des vis de fixation ainsi que des rondelles et écrous assortis.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1642_A Poignée de manutention en Inox, forme A 185 kB

Dessins

Poignée de manutention en Inox, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeABCD

HH1LSCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1642.110005Aavec alésage traversant100179,5M53320122201000 Sur demande
K1642.112006Aavec alésage traversant1202111,4M63925146241000 Sur demande
K1642.114008Aavec alésage traversant1402414,2M84530170281000 Sur demande
K1642.116008Aavec alésage traversant1602815,5M85230194321000 Sur demande
K1642.118010Aavec alésage traversant1803116M105840218361000 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33