Grupos de mercancía
Barras redondas de acero para palancas basculantes forma E
K2274_E

Barras redondas de acero para palancas basculantes forma E

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Barras redondas de acero.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las barras redondas de acero se utilizan en combinación con las palancas basculantes (K2268 o K2269) para asegurar un armario de distribución. Las barras redondas pueden emplearse en un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos.Accesorios:K2271 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
K2277 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
K2275 Guías de plástico para barras redondas.
K2276 Topes de plástico para barras redondas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2274_E Barras redondas de acero para palancas basculantes forma E 63,6 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 324 kB

Planos

Barras redondas de acero para palancas basculantes forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Versión 1B

DLCADAcc.PrecioPedir
K2274.110400ECon extremo planoSin ojo168400 A petición
K2274.110500ECon extremo planoSin ojo168500 A petición
K2274.110600ECon extremo planoSin ojo168600 A petición
K2274.110700ECon extremo planoSin ojo168700 A petición
K2274.110800ECon extremo planoSin ojo168800 A petición
K2274.110900ECon extremo planoSin ojo168900 A petición
K2274.111000ECon extremo planoSin ojo1681000 A petición
K2274.111100ECon extremo planoSin ojo1681100 A petición
K2274.111200ECon extremo planoSin ojo1681200 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33