Grupos de mercancía
Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras
K2271

Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc.Indicación:Los adaptadores para barras sirven para unir barras redondas o planas con palancas basculantes. Usando el adaptador y combinando la palanca basculante y barras se puede formar un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos con el que, por ej., se pueden asegurar los armarios de distribución.Accesorios:K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2244 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2271 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
K2274 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
K2278 Barras planas de acero para palancas basculantes.
K2279 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2271 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras 199 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 324 kB

Planos (vista completa)

Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras

Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras, forma A

Más información

Planos

Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Modelo
de forma
B

DHH1H2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K2271.038AaceroPara sistema de 2 puntos16,55-2,51,8-388,1 A petición
K2271.035AaceroPara sistema de 2 puntos16,55-2,51,8-358,1 A petición
K2271.135Aacero inoxidablePara sistema de 2 puntos16,55-2,51,8-358,1 A petición
K2271.138Aacero inoxidablePara sistema de 2 puntos16,55-2,51,8-388,1 A petición

Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras, forma B

Más información

Planos

Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Modelo
de forma
B

DHH1H2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K2271.236BcincPara sistema de 3 puntos205,8132,61048368,2 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33