Grupos de mercancía
Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA
K2238

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

VMQ (caucho de silicona), dureza 60° +/-5 Shore A, verificado por FDA.
Inserción de apriete de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Azul, similar a RAL 5015.
Inserción de apriete de acabado natural.
Indicación:Los perfiles de protección de esquinas están previstos para suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa, de forma que no sean necesarios pasos de mecanizado adicionales.

Estos perfiles, gracias al uso de materiales conformes con FDA y homologados según FDA 21 CFR 177.2600, se pueden utilizar en aplicaciones con las exigencias correspondientes, entre otras, en la industria alimentaria.
Rango de temperatura:De -50 °C a +200 °C.Montaje:Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de protección de esquinas se sujeta por sí solo, incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.A petición:Otras longitudes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2238 Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA 189 kB

Planos (vista completa)

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA, forma A

Más información

Planos

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

HZona de sujeción
mm
LRadio de flexión mínimo
mm
CADAcc.PrecioPedir
K2238.010X2000A8101,0-2,02000A=10 B=20 C=10 D=10 A petición
K2238.010X5000A8101,0-2,05000A=10 B=20 C=10 D=10 A petición
K2238.010X10000A8101,0-2,010000A=10 B=20 C=10 D=10 A petición
K2238.010X20000A8101,0-2,020000A=10 B=20 C=10 D=10 A petición
K2238.010X50000A8101,0-2,050000A=10 B=20 C=10 D=10 A petición

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA, forma B

Más información

Planos

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

HZona de sujeción
mm
LRadio de flexión mínimo
mm
CADAcc.PrecioPedir
K2238.114X2000B1014,53,0-4,02000A=45 B=120 C=30 D=30 A petición
K2238.114X5000B1014,53,0-4,05000A=45 B=120 C=30 D=30 A petición
K2238.114X10000B1014,53,0-4,010000A=45 B=120 C=30 D=30 A petición
K2238.114X20000B1014,53,0-4,020000A=45 B=120 C=30 D=30 A petición
K2238.114X50000B1014,53,0-4,050000A=45 B=120 C=30 D=30 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33