Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=13 mm.Accesorios:Cuartos de vuelta con cilindro versión pequeña K0520.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0521 Leva para cuarto de vuelta de acero 156 kB

Planos

Leva para cuarto de vuelta de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2FormaB

B1B2A con H=13LCompatible con cuartos de vuelta de KIPP

CADAcc.PrecioPedir
K0521.128X105sin topeacodado hacia arribaA1385,51028K0520 A petición
K0521.124X135sin toperectoB1385,51324K0520 A petición
K0521.131X135sin toperectoB1385,51331K0520 A petición
K0521.136X135sin toperectoB1385,51336K0520 A petición
K0521.130X165sin topeacodado hacia abajoB1385,51630K0520 A petición
K0521.126X205sin topeacodado hacia abajoB1385,52026K0520 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33