- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- K0518
Cuartos de vuelta de cinc, versión pequeña
- K2410
Cuartos de vuelta compactos, con botón de mariposa, diámetro de la carcasa 22 mm
- K0520
Cuartos de vuelta con cilindro versión pequeña
- K2216
Cuarto de vuelta de cinc, con llave
- K2217
Cuartos de vuelta de cinc, cierre con llave, versión larga
- K0522
Cuartos de vuelta de cinc
- K0524
Cuartos de vuelta de seguridad
- K2219
Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925
- K0525
Cuartos de vuelta con botón de mariposa
- K0526
Cuartos de vuelta con empuñadura en T
- K2411
Cuartos de vuelta con botón de mariposa, diámetro de la carcasa 30,5 mm
- K2406
Cuartos de vuelta con empuñadura en T de zinc, diámetro de la carcasa 32 mm
- K2412
Cuartos de vuelta con empuñadura en L de zinc, diámetro de la carcasa 32 mm
- K0527
Cuartos de vuelta con leva escalonada
- K1113
Cuartos de vuelta de zinc, versión larga, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1106
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4305, con diámetro de carcasa 28 mm
- K1360
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, compactos, con diámetro de carcasa 20 mm
- K1351
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4404, versión pequeña, diámetro de la carcasa 28 mm
- K1352
Cuartos de vuelta de acero inoxidable versión larga
- K1339
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4404, versión pequeña, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1355
Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 30 mm
- K1358
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4401 con botón de mariposa para candado
- K1350
Cuartos de vuelta de seguridad de acero inoxidable
- K1107
Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 28 mm
- K1108
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4401 con botón de mariposa y cierre con llave
- K1109
Cuartos de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 1.4301, cierre con llave, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1356
Cuartos de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 1.4401, cierre con llave, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1110
Cuartos de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 1.4301, diámetro de la carcasa 28 mm
- K1359
Cuartos de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 1.4401, cierre con llave, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1111
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable para áreas estériles
- K1353
Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN con accionamiento de doble filo
- K1354
Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN, con accionamiento cuadrado
- K1452
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4404, en Hygienic DESIGN con empuñadura en T
- K0528
Cuartos de vuelta con recorrido de apriete variable
- K0529
Cuartos de vuelta de compresión de cinc
- K0531
Cuartos de vuelta de compresión de cinc con altura de leva ajustable
- K1275
Cuartos de vuelta con rueda libre
- K0519
Leva para cuarto de vuelta de acero
- K0521
Leva para cuarto de vuelta de acero
- K2413
Levas para cuarto de vuelta compactas de acero
- K0523
Leva para cuarto de vuelta de acero
- K0530
Levas para cuartos de vuelta de compresión de acero
- K0532
Levas para cuartos de vuelta de compresión con altura de leva ajustable, acero
- K1114
Leva para cuarto de vuelta de acero
- K1114
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable
- K1340
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable
- K2218
Leva de acero, con tope
- K2244
Levas para cuarto de vuelta sin tope de acero
- K2221
Levas de acero inoxidable, sin tope
- K0533
Tapas guardapolvo
- K0534
Empuñaduras de apertura
- K0535
Llaves de vaso para cuarto de vuelta
- K1335
Llaves de vaso para cuarto de vuelta
- K1511
Llaves para cuarto de vuelta
- K0271
Bulones de fijación
- K1061
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable botón giratorio de plástico o acero inoxidable
- K1558
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, cabeza giratoria de plástico o acero inoxidable con varilla retráctil
- K1061
Pestillos de tensión de torsión plano
- K1061
Pestillo de tensión de torsión acero inoxidable, plano
- K1062
Placa de sujeción para pestillos de tensión de torsión
- K2326
Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable con empuñadura embutida
- K2327
Placas de sujeción de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión con empuñadura embutida
- K1559
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón giratorio de plástico o acero inoxidable
- K2260
Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable replegable, botón giratorio de plástico o acero inoxidable
- K1560
Placas de sujeción para pestillos de tensión de torsión
- K2261
Arandelas distanciadoras de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión
- K1730
Cierres de cuarto de vuelta
- K1731
Arandelas de sujeción con cierres de cuarto de vuelta
- K1732
Bases de cierre para cierres de cuarto de vuelta
- K2245
Racores de cables de plástico
- K2246
Racores de cables de latón niquelado
- K2247
Racores de cables de acero inoxidable
- K1453
Uniones atornilladas de cable de acero inoxidable o plástico, Hygienic DESIGN
- K2248
Racores de cables CEM de latón niquelado
- K2249
Racores de cables CEM de acero inoxidable
- K2250
Tuercas hexagonales para racores de cables
- K2251
Tuercas hexagonales para racores de cables CEM
- K2252
Tornillos tapón de plástico, redondos
- K2253
Tornillos tapón de latón, redondos
- K2254
Placas de entrada de cables
- K2255
Boquillas de paso de cables de EPDM
- K1367
Perfiles de protección de esquinas con abrazadera de sujeción de acero integrada
- K2238
Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA
- K1368
Perfiles de protección de esquinas con centro de cable de acero integrado
- K2239
Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA
- K2397
Perfiles de cuatro labios de caucho celular EPDM
- K2398
Perfiles de labios PVC
- K2399
Perfiles rectangulares de caucho celular EPDM o CR, autoadhesivos
- K2268
Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje redondo, distancia entre agujeros de montaje 105/130 mm, con cubierta, con o sin semicilindro para perfiles
- K2269
Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje cuadrado, distancia entre agujeros de montaje 50x50x50 mm, con cubierta, con o sin semicilindro para perfiles
- K2270
Semicilindros de perfil para palancas basculantes
- K2271
Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras
- K2272
Adaptadores para levas de plástico o cinc
- K2273
Casquillos para levas de cinc
- K2274
Barras redondas de acero para palancas basculantes
- K2275
Guías de plástico para barras redondas
- K2276
Topes de plástico para barras redondas
- K2277
Piezas adicionales de cinc para barras redondas
- K2278
Barras planas de acero para palancas basculantes
- K2279
Cerraduras de barra de cinc o plástico para barras planas
- K2280
Guías de plástico para barras planas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1114Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301. Versión:Acabado natural.Indicación:*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=18 mm.Accesorios:Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable K1106. Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable K1107. Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento de mariposa K1108. Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T K1109. Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L K1110. Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable para áreas estériles K1111.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | B | B1 | A con H=18 | L | Compatible con cuartos de vuelta de KIPP | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1114.245X180 | con tope | recto | 19,5 | 8,1 | 18 | 45 | K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 |  | | A petición | | K1114.245X200 | con tope | acodado hacia abajo | 19,5 | 8,1 | 20 | 45 | K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 |  | | A petición | | K1114.245X240 | con tope | acodado hacia abajo | 19,5 | 8,1 | 24 | 45 | K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 |  | | A petición | | K1114.245X280 | con tope | acodado hacia abajo | 19,5 | 8,1 | 28 | 45 | K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 |  | | A petición | | K1114.245X320 | con tope | acodado hacia abajo | 19,5 | 8,1 | 32 | 45 | K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 |  | | A petición | | K1114.245X340 | con tope | acodado hacia abajo | 19,5 | 8,1 | 34 | 45 | K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 |  | | A petición | | K1114.245X360 | con tope | acodado hacia abajo | 19,5 | 8,1 | 36 | 45 | K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 |  | | A petición | | K1114.245X380 | con tope | acodado hacia abajo | 19,5 | 8,1 | 38 | 45 | K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 |  | | A petición | | K1114.245X400 | con tope | acodado hacia abajo | 19,5 | 8,1 | 40 | 45 | K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 |  | | A petición | | K1114.245X420 | con tope | acodado hacia abajo | 19,5 | 8,1 | 42 | 45 | K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|