Grupos de mercancía
Barras redondas de acero para palancas basculantes forma A
K2274_A

Barras redondas de acero para palancas basculantes forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Barras redondas de acero.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las barras redondas de acero se utilizan en combinación con las palancas basculantes (K2268 o K2269) para asegurar un armario de distribución. Las barras redondas pueden emplearse en un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos.Accesorios:K2271 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
K2277 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
K2275 Guías de plástico para barras redondas.
K2276 Topes de plástico para barras redondas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2274_A Barras redondas de acero para palancas basculantes forma A 69,6 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 324 kB

Planos

Barras redondas de acero para palancas basculantes forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1Modelo
de forma
B

DD1H1LL1CADAcc.PrecioPedir
K2274.000400ACon ojocon punta1686,544006 A petición
K2274.000500ACon ojocon punta1686,545006 A petición
K2274.000600ACon ojocon punta1686,546006 A petición
K2274.000700ACon ojocon punta1686,547006 A petición
K2274.000800ACon ojocon punta1686,548006 A petición
K2274.000900ACon ojocon punta1686,549006 A petición
K2274.001000ACon ojocon punta1686,5410006 A petición
K2274.001100ACon ojocon punta1686,5411006 A petición
K2274.001200ACon ojocon punta1686,5412006 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33