Grupos de mercancía
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, cabeza giratoria de plástico o acero inoxidable con varilla retráctil
K1558

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, cabeza...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pestillos de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero o acero inoxidable.
Clavija de acero inoxidable.
Botón giratorio de acero inoxidable o termoplástico PA (poliamida).
Versión:Carcasa de acabado natural.
Perno niquelado o de acabado natural.
Clavija con acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 a 14 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento:Comprobar que el botón giratorio está en la posición "OFF" y que la varilla está replegada.
Deslizar o colocar el pestillo de tensión de torsión sobre la placa de sujeción premontada.
Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición "ON".
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Accesorios:Placa de sujeción K1062Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Características especiales:
RoHS

Planos (vista completa)

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, cabeza giratoria de plástico o acero inoxidable con varilla retráctil

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, cabezal giratorio de plástico con varilla retráctil

Más información

Planos

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, cabezal giratorio de plástico con varilla retráctil

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Fuerza
de retención
N
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1558.516poliamidaperno de acero515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤130 °C A petición
K1558.817poliamidaperno de acero81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤130 °C A petición

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, cabeza giratoria de acero inoxidable con varilla retráctil

Más información

Planos

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, cabeza giratoria de acero inoxidable con varilla retráctil

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Fuerza
de retención
N
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1558.1516acero inoxidableperno de acero inoxidable515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤200 °C A petición
K1558.1817acero inoxidableperno de acero inoxidable81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤200 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33