Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Palancas basculantes de plástico.Indicación:La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.

Los agujeros de montaje tienen las distancias corrientes 50x50x50.

La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de bloqueo de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica).

En la forma A, los semicilindros para perfil ya están montados en la palanca basculante.

En la forma B, los semicilindros de perfil para palanca basculante (K2270) deben pedirse por separado.
Accesorios:K2270 Semicilindros de perfil para palanca basculante.
K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2244 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2271 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
K2273 Casquillo para levas de cinc.
K2274 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
K2275 Guías de plástico para barras redondas.
K2277 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
K2276 Topes de plástico para barras redondas.
K2279 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
K2278 Barras planas de acero para palancas basculantes.
K2272 Adaptadores para levas de plástico o cinc.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforaciones de montaje
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2269 Palancas basculantes de plástico 207 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 324 kB

Planos (vista completa)

Palancas basculantes de plástico

Palancas basculantes de plástico forma A

Más información

Planos

Palancas basculantes de plástico forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Versión 1BB1HH1H2LL2CADAcc.PrecioPedir
K2269.110ACon cilindro de perfilCierre multillave34252421216850 A petición
K2269.010ACon cilindro de perfilde cierre uniforme34252421216850 A petición
K2269.000ACon cilindro de perfilde cierre uniforme34252421216850 A petición
K2269.100ACon cilindro de perfilCierre multillave34252421216850 A petición

Palancas basculantes de plástico forma B

Más información

Planos

Palancas basculantes de plástico forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
BB1HLL2CADAcc.PrecioPedir
K2269.01BSin cilindro de perfil34253116850 A petición
K2269.11BSin cilindro de perfil34253116850 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33