Grupos de mercancía
Perfiles de cuatro labios de caucho celular EPDM
K2397

Perfiles de cuatro labios de caucho celular EPDM

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Perfiles de sellado de caucho celular EPDM para su instalación en conductos de estanqueidad, ranuras o perfiles en U.

Los perfiles de cuatro labios sellan de forma fiable y protegen los componentes de las influencias externas.
Material:Caucho celular EPDM.Versión:negro.Indicación:La anchura del canal no debe ser inferior a 8,6 mm.

H1= Biselado.

Homologación de tipo conforme a las directrices UL 157 y UL 50E.

Para un funcionamiento óptimo, la junta debe poder moverse libremente y lo ideal es que sólo esté sujeta por las dos almas centrales.

Respetar las tolerancias según DIN ISO 3302-01.
Aplicación:- Construcción de armarios de distribución
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Industria del automóvil
- Industria de la construcción y construcción de ventanas
Montaje:Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionándolo con la mano, el perfil de cuatro labios se sujeta por apriete en un intersticio o canal entre dos bordes. Las almas laterales impiden que el perfil se caiga.Ventajas:Compensación de grandes tolerancias con una ligera presión de contacto.
El sellado funciona en ambas direcciones con presión positiva y negativa.
Sin distorsiones en las esquinas con radios pequeños.
A petición:Otras longitudes.Indicación sobre el dibujo:
1) Zona de apriete
2) Estado no comprimido
3) Estado comprimido
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2397 Perfiles de cuatro labios de caucho celular EPDM 242 kB

Planos

Perfiles de cuatro labios de caucho celular EPDM
Perfiles de cuatro labios de caucho celular EPDM

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1HH1H2H3H4LZona de sujeción
mm
CADAcc.PrecioPedir
K2397.018X20008,610,71816212420008,6 A petición
K2397.018X50008,610,71816212450008,6 A petición
K2397.018X100008,610,718162124100008,6 A petición
K2397.018X200008,610,718162124200008,6 A petición
K2397.018X400008,610,718162124400008,6 A petición
K2397.020X20008,610,72018214420008,6 A petición
K2397.020X50008,610,72018214450008,6 A petición
K2397.020X100008,610,720182144100008,6 A petición
K2397.020X200008,610,720182144200008,6 A petición
K2397.020X400008,610,720182144400008,6 A petición
K2397.022X20008,610,72220216420008,6 A petición
K2397.022X50008,610,72220216450008,6 A petición
K2397.022X100008,610,722202164100008,6 A petición
K2397.022X200008,610,722202164200008,6 A petición
K2397.022X400008,610,722202164400008,6 A petición
K2397.024X20008,610,72422218420008,6 A petición
K2397.024X50008,610,72422218450008,6 A petición
K2397.024X100008,610,724222184100008,6 A petición
K2397.024X200008,610,724222184200008,6 A petición
K2397.024X400008,610,724222184400008,6 A petición
K2397.026X20008,610,72624220420008,6 A petición
K2397.026X50008,610,72624220450008,6 A petición
K2397.026X100008,610,726242204100008,6 A petición
K2397.026X200008,610,726242204200008,6 A petición
K2397.026X400008,610,726242204400008,6 A petición
K2397.028X20008,610,72826222420008,6 A petición
K2397.028X50008,610,72826222450008,6 A petición
K2397.028X100008,610,728262224100008,6 A petición
K2397.028X200008,610,728262224200008,6 A petición
K2397.028X400008,610,728262224400008,6 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33