- Bediendelen | Normelementen
- Spantechniek
- Werkstuk spantechniek
- Spanelementen
- Positioneringselementen
- Oplegelementen, aanslagelementen
- K0819
Prisma verticaal
- K0819
Prisma verticaal
- K0819
Prisma´s verticaal
- K0819
Prisma verticaal
- K0819
Prismablokken
- K1662
Prisma's staal voor kettingspannersets
- K0822
Steunelementen excentrisch
- K0823
Steunelementen
- K0816
Steun- en geleide-elementen
- K0827
Steunblokken
- K0824
Aanslaglijst verstelbaar
- K1537
Spanlijsten voor inrichtingselementen
- K0889
Steunelementen
- K1947
Compensatiespanner
- K1946
Steunelementen rechthoekig
- K1941
Schroefbokken met vlakke steun, staal
- K1942
Schroefbokken met vlakke steun, rvs
- K1943
Schroefbokken met vlakke steun, aluminium
- K1944
Schroefbokken met vlakke steun en magneetvoet, aluminium
- K1961
Kogel oplegpen, centreerplaat, prisma-inzetstuk, fixeerblok, oplegpen met draaibare kogel
- K1233
Atlas-schoefbok met contramoer
- K0825
Steunelement verstelbaar
- K0826
Inzetstukken
- K1224
Steunelement
- K1945
Hoogtewiggen
- K2160
Steunelement geschikt voor automatisering
- K2055
Steunelementen cilindrisch
- K0920
Steunelementen verstelbaar
- K0921
Steunelementen
- K0922
Steuncilinder
- K0917
Positioneringseenheden verend met kegel
- K1854
Steunelementen hydraulisch inschroefbaar enkelwerkend met veerretour
- K0297
Steunschroeven
- K0828
Steunschroeven
- K0307
Oplegpennen
- K1200
Aanslagbouten
- K0821
Verlengstukken
- K0308
Steunen
- K0923
Steunelement verstelbaar
- K0924
Hoogteblok
- K0829
Draadstiften met drukstuk
- K0294
Oplegpennen
- K0380
Kogeldrukschroeven met kop
- K0383
Kogeldrukschroeven zonder kop met volle kogel
- K0383
Kogeldrukschroeven zonder kop met afgevlakte kogel en verdraaibeveiliging
- K0383
Kogeldrukschroeven zonder kop, staal met afgevlakte kogel
- K0384
Kogeldrukschroeven zonder kop, rvs met afgevlakte kogel en verdraaibeveiliging
- K1913
Kogeldrukschroeven zonder kop korte uitvoering
- K0282
Pendeloplegpennen
- K0302
Pendeloplegpennen hellingshoek 12°
- K0283
Pendeloplegpennen hellingshoek 14° en 20°
- K0286
Pendeloplegpennen zelfstandig terugzwenkend
- K1164
Pendeloplegpennen zelfstandig terugzwenkend
- K0284
Pendeloplegpennen met O-ring
- K0285
Pendeloplegpennen met O-ring en verwisselbare inzetstukken
- K0287
Pendeloplegpennen verstelbaar
- K0288
Pendeloplegpennen verstelbaar met O-ring
- K0289
Pendeloplegpennen verstelbaar met O-ring en verwisselbare inzetstukken
- K0290
Pendeloplegpennen verstelbaar met O-ring en binnenzeskant
- K0291
Pendeloplegpennen verstelbaar met O-ring, verwisselbare inzetstukken en binnenzeskant
- K1914
Oplegplaten van hardmetaal rond
- K0385
Grippers en inzetstukken rond
- K0385
Grippers en inzetstukken rond met verzonken gat
- K0386
Grippers zeskantvorm
- K0387
Grippers vierkant
- K1915
Oplegplaten van hardmetaal vierkant
- K0388
Grippers verstelbaar
- K0813
Aanslagen verstelbaar
- K0820
Schroefaanslagen verstelbaar
- K1234
5D-werkstukaanslagen
- K2043
Werkstukaanslagen magnetisch
- Vorm-spansysteem
- Werkstuk-stabilisator
- Kettingspanner
- Modulaire spantechniek
- Nulpunt spantechniek
- Bankschroef spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0820Schroefaanslagen verstelbaar |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Gehard staal.Uitvoering:gezwart.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|