- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0286Pendeloplegpennen zelfstandig terugzwenkend |
terug |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Gehard staal.Uitvoering:gehard en gezwart.Opmerking:De pendeloplegpennen worden gebruikt voor het steunen en spannen van onbewerkte en bewerkte werkstukken. Daarnaast dienen ze als aanslagen, steunen en drukstukken in de installatie- en gereedschapsbouw.Voordelen:- Een ingebouwde O-ring verhindert het binnendringen van vuil en vreemde deeltjes. - De pendeloplegpen zwenkt na het spannen zelfstandig terug naar de nulpositie. - Hoge belastbaarheid bij lage constructiehoogte.Tekeningverwijzing:Vorm C: oppervlak vlak Vorm F: oppervlak met karteling
1) Boring voor stift als verdraaibeveiliging DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Tekeningen (volledig overzicht) |
Pendeloplegpennen zelfstandig terugzwenkend, vorm C, aanlegvlak glad |
meer info |
Bestelnummer | Vorm | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | T | T1 | L6 | Belastbaarheid max. kN (alleen bij statische belasting) | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0286.105 | C | 18 | M5 | 15 | 7 | 1,8 | 14 | 2,1 | 0,8 | 5 | 3 | 4,6 | 30 | | | 38,96 € | | K0286.106 | C | 22 | M6 | 18 | 8 | 2,8 | 16,5 | 2,5 | 1 | 6 | 4 | 5,6 | 50 | | | 42,92 € | | K0286.108 | C | 28 | M8 | 23 | 11 | 3,3 | 21,5 | 3,4 | 1,3 | 8 | 5 | 7,5 | 90 | | | 42,92 € | | K0286.110 | C | 34 | M10 | 29 | 13 | 4,4 | 27 | 4,2 | 1,6 | 10 | 6 | 9,2 | 140 | | | 51,67 € | | K0286.112 | C | 40 | M12 | 35 | 16 | 5,4 | 32 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11,3 | 220 | | | 61,20 € | |
|
Pendeloplegpennen zelfstandig terugzwenkend, vorm F, aanlegvlak met karteling |
meer info |
Bestelnummer | Vorm | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | T | T1 | L6 | Belastbaarheid max. kN (alleen bij statische belasting) | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0286.305 | F | 18 | M5 | 15 | 7 | 1,8 | 14 | 2,1 | 0,8 | 5 | 3 | 4,6 | 30 | | | 52,45 € | | K0286.306 | F | 22 | M6 | 18 | 8 | 2,8 | 16,5 | 2,5 | 1 | 6 | 4 | 5,6 | 50 | | | 58,82 € | | K0286.308 | F | 28 | M8 | 23 | 11 | 3,3 | 21,5 | 3,4 | 1,3 | 8 | 5 | 7,5 | 90 | | | 58,82 € | | K0286.310 | F | 34 | M10 | 29 | 13 | 4,4 | 27 | 4,2 | 1,6 | 10 | 6 | 9,2 | 140 | | | 71,54 € | | K0286.312 | F | 40 | M12 | 35 | 16 | 5,4 | 32 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11,3 | 220 | | | 81,85 € | |
|
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|