Hoekplaat gietijzer dubbelzijdig met voorbewerkte opspanvlakken
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen
BeschrijvingGrondstof:GJL 300.Uitvoering:Steun- en opspanvlakken precisie-bewerkt. De opspanvlakken zijn met 1 mm overmaat voorbewerkt.Opmerking:Hoekplaten met voorbewerkte opspanvlakken bieden een snelle en rendabele mogelijkheid om basiselementen met specifieke raster- of individuele boringen te maken. De voet is gebruiksklaar bewerkt voor montage op de machinetafel. De twee opspanvlakken kunnen ter plaatse op de juiste maat worden bewerkt. De hoekplaten zijn afgestemd op machinetafels voor gereedschapsmachines volgens DIN 55201 en JIS 6337-1980. Positioneerpennen voor het afsteken van de pallets op machinetafels volgens DIN 55201 moeten apart worden besteld. Levering inclusief oogbouten voor het transport. Overige afmetingen op aanvraag.Tekeningverwijzing:
1) Doorgaande boring voor cilinderschroef DIN 912 (D3/D4)
Bijzonderheden
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.