|
|
K0800Grondplaten grijs gietijzer met T-gleuven |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:GJL 300.Uitvoering:Steun- en opspanvlakken geslepen.Opmerking:Grondplaten met T-gleuven worden gebruikt voor de opbouw van modulaire installaties. Deze grondplaten worden direct op machinetafels geplaatst en bevestigd. De precieze gleufafstanden in lengte- en dwarsrichting garanderen een zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid van de opspanningen. De twee centreergaten zijn bedoeld voor het uitlijnen van de grondplaat op de machinetafel. Montagegaten worden ter plaatse overeenkomstig de machinetafel aangebracht. Positioneerpennen voor het afsteken van de grondplaten moeten apart worden besteld. Levering inclusief oogbouten met T-moeren voor het transport. Overige afmetingen op aanvraag.Tekeningverwijzing:Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | L | B | H | H4 | D2 | L6 | L9 | BN=Gleufbreedte | NL=Aantal in lengterichting | NB=Aantal in dwarsrichting | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0800.31440060 | 600 | 400 | 60 | 23 | 30 | 500 | 100 | 14 | 5 | 3 | | | 1.982,00 € | | K0800.31450060 | 600 | 500 | 60 | 23 | 30 | 500 | 100 | 14 | 5 | 4 | | | 2.387,00 € | | K0800.31460060 | 600 | 600 | 60 | 23 | 30 | 500 | 100 | 14 | 5 | 5 | | | 2.813,00 € | | K0800.31440080 | 800 | 400 | 60 | 23 | 30 | 700 | 100 | 14 | 7 | 3 | | | 2.557,00 € | | K0800.31445090 | 900 | 450 | 60 | 23 | 30 | 800 | 100 | 14 | 8 | 3 | | | 3.047,00 € | | K0800.31450100 | 1000 | 500 | 60 | 23 | 30 | 900 | 100 | 14 | 9 | 4 | | | 3.836,00 € | | K0800.31460120 | 1200 | 600 | 60 | 23 | 30 | 1100 | 100 | 14 | 11 | 5 | | | 5.391,00 € | | K0800.31840060 | 600 | 400 | 75 | 30 | 30 | 500 | 100 | 18 | 5 | 3 | | | 2.067,00 € | | K0800.31850060 | 600 | 500 | 75 | 30 | 30 | 500 | 100 | 18 | 5 | 4 | | | 2.514,00 € | | K0800.31860060 | 600 | 600 | 75 | 30 | 30 | 500 | 100 | 18 | 5 | 5 | | | 2.941,00 € | | K0800.31840080 | 800 | 400 | 75 | 30 | 30 | 700 | 100 | 18 | 7 | 3 | | | 2.642,00 € | | K0800.31845090 | 900 | 450 | 75 | 30 | 30 | 800 | 100 | 18 | 8 | 3 | | | 3.175,00 € | | K0800.31850100 | 1000 | 500 | 75 | 30 | 30 | 900 | 100 | 18 | 9 | 4 | | | 4.027,00 € | | K0800.31860120 | 1200 | 600 | 75 | 30 | 30 | 1100 | 100 | 18 | 11 | 5 | | | 5.689,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|