Klemhefboom zink met buitendraad en spankrachtversterker, structuurmat |
meer info |
Bestelnummer | Kleur basislichaam | Oppervlak basislichaam | Grootte | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1626.208181X10 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 | | | 26,38 € | | K1626.208181X20 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 | | | 26,38 € | | K1626.208181X30 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 | | | 26,38 € | | K1626.208181X40 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 | | | 26,78 € | | K1626.208182X10 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 | | | 26,38 € | | K1626.208182X20 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 | | | 26,38 € | | K1626.208182X30 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 | | | 26,38 € | | K1626.208182X40 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 | | | 26,78 € | | K1626.208183X10 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 | | | 26,38 € | | K1626.208183X20 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 | | | 26,38 € | | K1626.208183X30 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 | | | 26,38 € | | K1626.208183X40 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 | | | 26,78 € | | K1626.208184X10 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 | | | 26,38 € | | K1626.208184X20 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 | | | 26,38 € | | K1626.208184X30 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 | | | 26,38 € | | K1626.208184X40 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 | | | 26,78 € | | K1626.208185X10 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 | | | 26,38 € | | K1626.208185X20 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 | | | 26,38 € | | K1626.208185X30 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 | | | 26,38 € | | K1626.208185X40 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 | | | 26,78 € | | K1626.208186X10 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 | | | 26,38 € | | K1626.208186X20 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 | | | 26,38 € | | K1626.208186X30 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 | | | 26,38 € | | K1626.208186X40 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 | | | 26,78 € | | K1626.208187X10 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 | | | 26,38 € | | K1626.208187X20 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 | | | 26,38 € | | K1626.208187X30 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 | | | 26,38 € | | K1626.208187X40 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 | | | 26,78 € | | K1626.208188X10 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 | | | 26,38 € | | K1626.208188X20 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 | | | 26,38 € | | K1626.208188X30 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 | | | 26,38 € | | K1626.208188X40 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 | | | 26,78 € | | K1626.310181X15 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 | | | 27,49 € | | K1626.310181X30 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 | | | 27,49 € | | K1626.310181X40 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 | | | 27,98 € | | K1626.310181X50 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 | | | 27,98 € | | K1626.310182X15 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 | | | 27,49 € | | K1626.310182X30 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 | | | 27,49 € | | K1626.310182X40 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 | | | 27,98 € | | K1626.310182X50 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 | | | 27,98 € | | K1626.310183X15 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 | | | 27,49 € | | K1626.310183X30 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 | | | 27,49 € | | K1626.310183X40 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 | | | 27,98 € | | K1626.310183X50 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 | | | 27,98 € | | K1626.310184X15 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 | | | 27,49 € | | K1626.310184X30 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 | | | 27,49 € | | K1626.310184X40 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 | | | 27,98 € | | K1626.310184X50 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 | | | 27,98 € | | K1626.310185X15 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 | | | 27,49 € | | K1626.310185X30 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 | | | 27,49 € | | K1626.310185X40 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 | | | 27,98 € | | K1626.310185X50 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 | | | 27,98 € | | K1626.310186X15 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 | | | 27,49 € | | K1626.310186X30 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 | | | 27,49 € | | K1626.310186X40 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 | | | 27,98 € | | K1626.310186X50 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 | | | 27,98 € | | K1626.310187X15 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 | | | 27,49 € | | K1626.310187X30 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 | | | 27,49 € | | K1626.310187X40 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 | | | 27,98 € | | K1626.310187X50 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 | | | 27,98 € | | K1626.310188X15 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 | | | 27,49 € | | K1626.310188X30 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 | | | 27,49 € | | K1626.310188X40 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 | | | 27,98 € | | K1626.310188X50 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 | | | 27,98 € | | K1626.410181X20 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 | | | 29,71 € | | K1626.410181X30 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 | | | 29,71 € | | K1626.410181X40 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 | | | 30,89 € | | K1626.410181X50 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 | | | 30,89 € | | K1626.410182X20 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 | | | 29,71 € | | K1626.410182X30 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 | | | 29,71 € | | K1626.410182X40 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 | | | 30,89 € | | K1626.410182X50 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 | | | 30,89 € | | K1626.410183X20 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 | | | 29,71 € | | K1626.410183X30 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 | | | 29,71 € | | K1626.410183X40 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 | | | 30,89 € | | K1626.410183X50 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 | | | 30,89 € | | K1626.410184X20 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 | | | 29,71 € | | K1626.410184X30 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 | | | 29,71 € | | K1626.410184X40 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 | | | 30,89 € | | K1626.410184X50 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 | | | 30,89 € | | K1626.410185X20 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 | | | 29,71 € | | K1626.410185X30 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 | | | 29,71 € | | K1626.410185X40 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 | | | 30,89 € | | K1626.410185X50 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 | | | 30,89 € | | K1626.410186X20 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 | | | 29,71 € | | K1626.410186X30 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 | | | 29,71 € | | K1626.410186X40 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 | | | 30,89 € | | K1626.410186X50 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 | | | 30,89 € | | K1626.410187X20 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 | | | 29,71 € | | K1626.410187X30 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 | | | 29,71 € | | K1626.410187X40 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 | | | 30,89 € | | K1626.410187X50 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 | | | 30,89 € | | K1626.410188X20 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 | | | 29,71 € | | K1626.410188X30 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 | | | 29,71 € | | K1626.410188X40 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 | | | 30,89 € | | K1626.410188X50 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 | | | 30,89 € | | K1626.512181X20 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 | | | 34,16 € | | K1626.512181X30 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 | | | 34,16 € | | K1626.512181X40 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 | | | 36,07 € | | K1626.512181X50 | zwart RAL 9005 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 | | | 36,07 € | | K1626.512182X20 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 | | | 34,16 € | | K1626.512182X30 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 | | | 34,16 € | | K1626.512182X40 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 | | | 36,07 € | | K1626.512182X50 | reinoranje RAL 2004 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 | | | 36,07 € | | K1626.512183X20 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 | | | 34,16 € | | K1626.512183X30 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 | | | 34,16 € | | K1626.512183X40 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 | | | 36,07 € | | K1626.512183X50 | koolzaadgeel RAL 1021 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 | | | 36,07 € | | K1626.512184X20 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 | | | 34,16 € | | K1626.512184X30 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 | | | 34,16 € | | K1626.512184X40 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 | | | 36,07 € | | K1626.512184X50 | verkeersrood RAL 3020 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 | | | 36,07 € | | K1626.512185X20 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 | | | 34,16 € | | K1626.512185X30 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 | | | 34,16 € | | K1626.512185X40 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 | | | 36,07 € | | K1626.512185X50 | signaalgroen RAL 6032 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 | | | 36,07 € | | K1626.512186X20 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 | | | 34,16 € | | K1626.512186X30 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 | | | 34,16 € | | K1626.512186X40 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 | | | 36,07 € | | K1626.512186X50 | verkeersblauw RAL 5017 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 | | | 36,07 € | | K1626.512187X20 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 | | | 34,16 € | | K1626.512187X30 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 | | | 34,16 € | | K1626.512187X40 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 | | | 36,07 € | | K1626.512187X50 | lichtgrijs RAL 7035 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 | | | 36,07 € | | K1626.512188X20 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 | | | 34,16 € | | K1626.512188X30 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 | | | 34,16 € | | K1626.512188X40 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 | | | 36,07 € | | K1626.512188X50 | venstergrijs RAL 7040 | structuurmat | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 | | | 36,07 € | |
|