BeschrijvingProductbeschrijving:De visueel detecteerbare bediendelen worden gemaakt van een EU10/2011 en FDA-conform, blauw gekleurd kunststofgranulaat.
De kleur zorgt voor een optisch herkenbaar contrast tussen het bediendeel en andere media en materialen. Zo kunnen in sensibele productiesectoren, zoals in de verwerking van levensmiddelen, kunststof fragmenten van visueel detecteerbare bediendelen worden geïdentificeerd en kan het risico op uitval van de productie en op klachten merkbaar worden verlaagd.Grondstof:Thermoplast (polyamide glasvezelversterkt), visueel detecteerbaar, EU 10/2011 en FDA-conform.
Staaldelen roestvrij staal 1.4404.
Uitvoering:Thermoplast ultramarijnblauw RAL 5002.
Staaldelen roestvrij staal blank.Toepassing:- levensmiddelenindustrie
- farmaceutische industrie
- verpakkingsindustrieTemperatuurbereik:-20 °C tot +100 °C.Voordelen:visueel detecteerbaar.
Ultramarijnblauw RAL 5002.
Voor levensmiddelen geschikte materialen.Bijzonderheden