- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0255_AGStergrepen met buitendraad |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Thermoplast, antracietgrijs.
Schroefdraadbout van staal 5.8 of rvs 1.4305.
Uitvoering:Staal blauw gepassiveerd of rvs blank.Opmerking:De schroeflengtes 15, 35 en 45 zijn niet verkrijgbaar in rvs.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Vorm | Materiaal component | Kleur deksel
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0255.5010X15 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 1,94 € | | K0255.50105X15 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 1,94 € | | K0255.50106X15 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 1,94 € | | K0255.50107X15 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 1,94 € | | K0255.5010X20 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 1,95 € | | K0255.50105X20 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 1,95 € | | K0255.50106X20 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 1,95 € | | K0255.50107X20 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 1,95 € | | K0255.5010X25 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,00 € | | K0255.50105X25 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,00 € | | K0255.50106X25 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,00 € | | K0255.50107X25 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,00 € | | K0255.5010X30 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,01 € | | K0255.50105X30 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,01 € | | K0255.50106X30 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,01 € | | K0255.50107X30 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,01 € | | K0255.5010X35 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,02 € | | K0255.50105X35 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,02 € | | K0255.50106X35 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,02 € | | K0255.50107X35 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,02 € | | K0255.5010X40 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,03 € | | K0255.50105X40 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,03 € | | K0255.50106X40 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,03 € | | K0255.50107X40 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,03 € | | K0255.5010X45 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,06 € | | K0255.50105X45 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,06 € | | K0255.50106X45 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,06 € | | K0255.50107X45 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,06 € | | K0255.5010X50 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,09 € | | K0255.50105X50 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,09 € | | K0255.50106X50 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,09 € | | K0255.50107X50 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,09 € | | K0255.5010X60 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,20 € | | K0255.50105X60 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,20 € | | K0255.50106X60 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,20 € | | K0255.50107X60 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,20 € | | K0255.5012X15 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2,03 € | | K0255.50125X15 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2,03 € | | K0255.50126X15 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2,03 € | | K0255.50127X15 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2,03 € | | K0255.5012X20 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,04 € | | K0255.50125X20 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,04 € | | K0255.50126X20 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,04 € | | K0255.50127X20 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,04 € | | K0255.5012X25 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,09 € | | K0255.50125X25 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,09 € | | K0255.50126X25 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,09 € | | K0255.50127X25 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,09 € | | K0255.5012X30 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,11 € | | K0255.50125X30 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,11 € | | K0255.50126X30 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,11 € | | K0255.50127X30 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,11 € | | K0255.5012X35 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,16 € | | K0255.50125X35 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,16 € | | K0255.50126X35 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,16 € | | K0255.50127X35 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,16 € | | K0255.5012X40 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,17 € | | K0255.50125X40 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,17 € | | K0255.50126X40 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,17 € | | K0255.50127X40 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,17 € | | K0255.5012X45 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,22 € | | K0255.50125X45 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,22 € | | K0255.50126X45 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,22 € | | K0255.50127X45 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,22 € | | K0255.5012X50 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,23 € | | K0255.50125X50 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,23 € | | K0255.50126X50 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,23 € | | K0255.50127X50 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,23 € | | K0255.5012X60 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,32 € | | K0255.50125X60 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,32 € | | K0255.50126X60 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,32 € | | K0255.50127X60 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,32 € | | K0255.6310X20 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,52 € | | K0255.63105X20 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,52 € | | K0255.63106X20 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,52 € | | K0255.63107X20 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,52 € | | K0255.6310X25 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,54 € | | K0255.63105X25 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,54 € | | K0255.63106X25 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,54 € | | K0255.63107X25 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,54 € | | K0255.6310X30 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,56 € | | K0255.63105X30 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,56 € | | K0255.63106X30 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,56 € | | K0255.63107X30 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,56 € | | K0255.6310X35 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,57 € | | K0255.63105X35 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,57 € | | K0255.63106X35 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,57 € | | K0255.63107X35 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,57 € | | K0255.6310X40 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,60 € | | K0255.63105X40 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,60 € | | K0255.63106X40 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,60 € | | K0255.63107X40 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,60 € | | K0255.6310X45 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,61 € | | K0255.63105X45 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,61 € | | K0255.63106X45 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,61 € | | K0255.63107X45 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,61 € | | K0255.6310X50 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,62 € | | K0255.63105X50 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,62 € | | K0255.63106X50 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,62 € | | K0255.63107X50 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,62 € | | K0255.6310X60 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,72 € | | K0255.63105X60 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,72 € | | K0255.63106X60 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,72 € | | K0255.63107X60 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,72 € | | K0255.6312X20 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,71 € | | K0255.63125X20 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,71 € | | K0255.63126X20 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,71 € | | K0255.63127X20 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,71 € | | K0255.6312X25 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,73 € | | K0255.63125X25 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,73 € | | K0255.63126X25 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,73 € | | K0255.63127X25 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,73 € | | K0255.6312X30 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,74 € | | K0255.63125X30 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,74 € | | K0255.63126X30 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,74 € | | K0255.63127X30 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,74 € | | K0255.6312X35 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,75 € | | K0255.63125X35 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,75 € | | K0255.63126X35 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,75 € | | K0255.63127X35 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,75 € | | K0255.6312X40 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,80 € | | K0255.63125X40 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,80 € | | K0255.63126X40 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,80 € | | K0255.63127X40 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,80 € | | K0255.6312X45 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,82 € | | K0255.63125X45 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,82 € | | K0255.63126X45 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,82 € | | K0255.63127X45 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,82 € | | K0255.6312X50 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,85 € | | K0255.63125X50 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,85 € | | K0255.63126X50 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,85 € | | K0255.63127X50 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,85 € | | K0255.6312X60 | L | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,96 € | | K0255.63125X60 | L | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,96 € | | K0255.63126X60 | L | staal | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,96 € | | K0255.63127X60 | L | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,96 € | | K0255.50101X20 | L | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,97 € | | K0255.501015X20 | L | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,97 € | | K0255.501016X20 | L | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,97 € | | K0255.501017X20 | L | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,97 € | | K0255.50101X25 | L | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 3,01 € | | K0255.501015X25 | L | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 3,01 € | | K0255.501016X25 | L | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 3,01 € | | K0255.501017X25 | L | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 3,01 € | | K0255.50101X30 | L | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 3,06 € | | K0255.501015X30 | L | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 3,06 € | | K0255.501016X30 | L | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 3,06 € | | K0255.501017X30 | L | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 3,06 € | | K0255.50101X40 | L | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3,24 € | | K0255.501015X40 | L | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3,24 € | | K0255.501016X40 | L | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3,24 € | | K0255.501017X40 | L | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3,24 € | | K0255.50101X50 | L | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 3,44 € | | K0255.501015X50 | L | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 3,44 € | | K0255.501016X50 | L | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 3,44 € | | K0255.501017X50 | L | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 3,44 € | | K0255.50101X60 | L | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 3,60 € | | K0255.501015X60 | L | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 3,60 € | | K0255.501016X60 | L | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 3,60 € | | K0255.501017X60 | L | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 3,60 € | | K0255.63101X20 | L | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,18 € | | K0255.631015X20 | L | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,18 € | | K0255.631016X20 | L | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,18 € | | K0255.631017X20 | L | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,18 € | | K0255.63101X25 | L | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,24 € | | K0255.631015X25 | L | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,24 € | | K0255.631016X25 | L | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,24 € | | K0255.631017X25 | L | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,24 € | | K0255.63101X30 | L | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,30 € | | K0255.631015X30 | L | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,30 € | | K0255.631016X30 | L | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,30 € | | K0255.631017X30 | L | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,30 € | | K0255.63101X40 | L | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,42 € | | K0255.631015X40 | L | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,42 € | | K0255.631016X40 | L | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,42 € | | K0255.631017X40 | L | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,42 € | | K0255.63101X50 | L | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,60 € | | K0255.631015X50 | L | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,60 € | | K0255.631016X50 | L | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,60 € | | K0255.631017X50 | L | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,60 € | | K0255.63101X60 | L | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,82 € | | K0255.631015X60 | L | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,82 € | | K0255.631016X60 | L | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,82 € | | K0255.631017X60 | L | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,82 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|