- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K1099Kartelknoppen aluminium |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Basislichaam aluminium Deksel van thermoplast PA6. Draadstift roestvast staal.Uitvoering:Basislichaam zwart geëloxeerd. Deksel lichtgrijs RAL 7035. Draadstift blank.Op aanvraag:Andere binnendraden, kleuren en speciale uitvoeringen.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | D | D1 | D4 | H | H2 | T | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1099.27085 | 8 | 27 | M4 | 18 | 5,5 | 11 | | | 5,05 € | | K1099.27105 | 10 | 27 | M4 | 18 | 5,5 | 11 | | | 5,05 € | | K1099.34105 | 10 | 34 | M5 | 21 | 7 | 14 | | | 7,54 € | | K1099.34125 | 12 | 34 | M5 | 21 | 7 | 14 | | | 7,54 € | | K1099.42125 | 12 | 42 | M5 | 24,5 | 8,5 | 15 | | | 11,00 € | | K1099.42145 | 14 | 42 | M5 | 24,5 | 8,5 | 15 | | | 11,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|