Productgroepen
Stergrepen antistatisch zoals DIN 6336, buitendraad, vorm L
K0155_AG

Stergrepen antistatisch zoals DIN 6336, buitendraad, vorm L

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Thermoplast, antracietgrijs.
Schroefdraadbout van staal 5.8.
Uitvoering:Draadeind blauw gepassiveerd.Toepassing:Gevoelige elektrische resp. elektronische onderdelen, componenten en apparaten (ESD-gevoelige elementen) kunnen vanwege een elektrostatische ontlading in de nabije omgeving (elektrostatische ontlading = ESD) beschadigd raken.
Een elektrostatische ontlading kan door personen of door het omgaan met ESD-gevoelige bouwelementen worden veroorzaakt (bijv. bij de fabricage, montage, transport, opslag, enz.).
Om een elektrostatische ontlading te vermijden zijn in de elektronica-omgeving elektrisch afleidende producten nodig, die voldoen aan de DIN EN 61340-5-1.
Deze producten kunnen voor ESD-toepassingen resp. ESD-veiligheidszones (EPA) conform de DIN EN 61340-5-1 worden ingezet.
Veiligheid:Deze ESD-producten zijn ook voor apparaten, componenten en veiligheidssystemen in explosiegevaarlijke omgeving toepasbaar.
Bij gebruik van deze ESD-producten wordt het genereren van een elektrostatische vonkontlading voorkomen en daarmee de mogelijke ontsteking van gassen en stof, die in gesloten ruimten een explosie kunnen veroorzaken.
Ter bescherming van personen, die in explosiegevaarlijke omgeving werkzaam zijn, moeten fabrikanten en eigenaars hiervoor de ATEX-richtlijnen aanhouden en daaraan voldoen.
Deze ESD-producten zijn voor wat betreft de elektrische afleidbaarheid beproefd door TÜV Süd.

Doelgroepen:
Apparaatfabrikanten, die aan de ATEX-productrichtlijn 2014/34/EU moeten voldoen.
Exploitanten, die aan de ATEX-bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG moeten voldoen.
Bijzonderheden
 RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0155_AG Stergrepen antistatisch zoals DIN 6336, buitendraad, vorm L 186 kB
 Technische informatie ESD 208 kB

Tekeningen

Stergrepen antistatisch zoals DIN 6336, buitendraad, vorm L

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVorm

DD1D8HH3LCADToeb.PrijsBestellen
K0155.11408124X25LM84018251325 1,77 €
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
België
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33