- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0247_IGKartelknoppen met binnendraad |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Thermoplast, antracietgrijs.
Bus resp. schroefdraadbout van staal 5.8 of rvs 1.4305. Uitvoering:Staal blauw gepassiveerd of rvs blank.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Materiaal component | Kleur deksel
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0247.104 | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1041 | staal | oranje RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1042 | staal | signaalgroen RAL6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1043 | staal | blauw RAL5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1045 | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1046 | staal | verkeersrood RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1047 | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.105 | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1051 | staal | oranje RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1052 | staal | signaalgroen RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1053 | staal | blauw RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1055 | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1056 | staal | verkeersrood RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1057 | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.106 | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1061 | staal | oranje RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1062 | staal | signaalgroen RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1063 | staal | blauw RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1065 | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1066 | staal | verkeersrood RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.1067 | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K0247.208 | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,34 € | | K0247.2081 | staal | oranje RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,34 € | | K0247.2082 | staal | signaalgroen RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,34 € | | K0247.2083 | staal | blauw RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,34 € | | K0247.2085 | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,34 € | | K0247.2086 | staal | verkeersrood RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,34 € | | K0247.2087 | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 1,34 € | | K0247.308 | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.3081 | staal | oranje RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.3082 | staal | signaalgroen RAL6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.3083 | staal | blauw RAL5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.3085 | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.3086 | staal | verkeersrood RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.3087 | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.310 | staal | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.3101 | staal | oranje RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.3102 | staal | signaalgroen RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.3103 | staal | blauw RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.3105 | staal | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.3106 | staal | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.3107 | staal | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 1,63 € | | K0247.0104 | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01041 | rvs | oranje RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01042 | rvs | signaalgroen RAL6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01043 | rvs | blauw RAL5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01045 | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01046 | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01047 | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.0105 | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01051 | rvs | oranje RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01052 | rvs | signaalgroen RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01053 | rvs | blauw RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01055 | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01056 | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01057 | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.0106 | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01061 | rvs | oranje RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01062 | rvs | signaalgroen RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01063 | rvs | blauw RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01065 | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01066 | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.01067 | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 1,63 € | | K0247.0208 | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,02 € | | K0247.02081 | rvs | oranje RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,02 € | | K0247.02082 | rvs | signaalgroen RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,02 € | | K0247.02083 | rvs | blauw RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,02 € | | K0247.02085 | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,02 € | | K0247.02086 | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,02 € | | K0247.02087 | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 2,02 € | | K0247.0308 | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | | K0247.03081 | rvs | oranje RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | | K0247.03082 | rvs | signaalgroen RAL6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | | K0247.03083 | rvs | blauw RAL5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | | K0247.03085 | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | | K0247.03086 | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | | K0247.03087 | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | | K0247.0310 | rvs | antracietgrijs RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | | K0247.03101 | rvs | oranje RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | | K0247.03102 | rvs | signaalgroen RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | | K0247.03103 | rvs | blauw RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | | K0247.03105 | rvs | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | | K0247.03106 | rvs | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | | K0247.03107 | rvs | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 2,42 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|