Grupos de mercancía
Topes de piezas de trabajo, magnéticos
K2043

Topes de piezas de trabajo, magnéticos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio de alta resistencia.
Pernos del eje y barra tope de acero.
Versión:Cuerpo base azul y negro anodizado.
Perno del eje y barra tope bruñidos.
Indicación:El tope de piezas de trabajo con imán incorporado sirve, entre otras cosas, como instrumento polifacético para el posicionamiento de piezas en máquinas de mecanizado o para realizar trabajos de montaje. Se adhiere a todas las superficies magnéticas, como p. ej. tornillos de banco, dispositivos de medición o máquinas de taladrar y fresar. Después de la sujeción de las piezas de trabajo, el tope de pieza puede, simplemente, retirarse de nuevo, con lo que deja todas las superficies de mecanizado libres.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2043 Topes de piezas de trabajo, magnéticos 147 kB

Planos (vista completa)

Topes de piezas de trabajo, magnéticos

Topes de piezas de trabajo, magnéticos, forma A, estándar

Más información

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K2043.1Aestándar200 0.00 €

Topes de piezas de trabajo, magnéticos, forma B, con articulación

Más información

Planos

Topes de piezas de trabajo, magnéticos, forma B, con articulación

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K2043.2BCon articulación200 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33