- Elementos de mando | Elementos estándar
- Técnica de sujeción
- Técnica de sujeción de pieza de trabajo
- Elementos de sujeción
- Elementos de posicionamiento
- Elementos de soporte, topes regulables
- K0819
Prisma vertical
- K0819
Prisma vertical
- K0819
Prismas verticales
- K0819
Prismas verticales
- K0819
Bloques prismáticos
- K0822
Piezas de soporte excéntrica
- K0823
Pieza de soporte
- K0816
Pieza de soporte y de instalación
- K0827
Bloques de apoyo
- K0824
Apoyos ajustables
- K1537
Regletas de sujeción para elementos del dispositivo
- K2420
Bloques de sujeción universales
- K2421
Juego de bloques de sujeción universales
- K0889
Elementos de apoyo de acero con agujero alargado
- K1947
Dispositivos de sujeción de compensación
- K1946
Elementos de apoyo cuadrados
- K1941
Bloques de atornillar con soporte plano, acero
- K1942
Bloques de atornillar con soporte plano, acero inoxidable
- K1943
Bloques de atornillar con soporte plano, aluminio
- K1944
Bloques de atornillar con soporte plano y pie magnético, de aluminio
- K1961
Cabezas esféricas, placas de centrado, piezas adicionales prismáticas, piezas de fijación adicionales, piezas adicionales con bola giratoria
- K1233
Bloques de atornillar Atlas con contratuerca
- K0825
Soportes ajustables
- K0826
Insertos
- K1224
Elementos de apoyo
- K1945
Cuñas
- K2160
Elemento de apoyo apto para automatización
- K2055
Elementos de apoyo cilíndricos
- K0920
Elementos de apoyo ajustables
- K0921
Elementos de apoyo de acero
- K0922
Cilindro de apoyo
- K0917
Unidades de posicionamiento elásticas con cono
- K1854
Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente con retroceso por muelle y efecto simple
- K1832
Pernos de apoyo con sensor de apoyo
- K0297
Tornillos de apoyo
- K0828
Tornillos de apoyo
- K0307
Pernos de apoyo de acero o latón, cabeza redondeada
- K1200
Tornillos de tope de acero, clase de resistencia 10.9.
- K0821
Piezas de extensión
- K0308
Soportes
- K0923
Soportes ajustables
- K0924
Cilindro de altura regulable de acero para montantes
- K0829
Tornillos de sujeción con pieza de presión
- K0294
Pernos de apoyo de acero tratado en caliente y bruñido
- K0380
Tornillos de presión esféricos con cabeza
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola aplanada y protección contra torsión
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada
- K0384
Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola aplanada y protección contra torsión
- K1913
Tornillos de presión esféricos sin cabeza versión corta
- K0282
Soportes con bola oscilante
- K0302
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°
- K0283
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20°
- K0286
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
- K1164
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
- K0284
Soportes con bola oscilante con junta tórica
- K0285
Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables
- K0287
Soportes con bola oscilante ajustables
- K0288
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica
- K0289
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables
- K0290
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior
- K0291
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior
- K1914
Placas de apoyo de metal duro redondo
- K0385
Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada
- K0386
Pinzas de forma hexagonal
- K0387
Pinzas cuadradas
- K2241
Pinzas, acero para herramientas, cuadradas con agujero avellanado
- K1915
Placas de apoyo de metal duro cuadrado
- K0388
Pinzas ajustables
- K0813
Topes ajustables
- K0820
Topes roscados ajustables
- K1234
Topes de piezas de trabajo 5D
- K2043
Topes de piezas de trabajo, magnéticos
- Sistema de sujeción de molde
- Estabilizador de pieza de trabajo
- Tensor de cadena
- Técnica de sujeción modular
- Técnica de sujeción de punto cero
- Técnica de sujeción con tornillo de banco
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K1234Topes de piezas de trabajo 5D |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Articulación de sujeción de aluminio de alta resistencia. Perno del eje, plato de apoyo y barra tope de acero.Versión:Articulación de sujeción de color azul y negro anodizado. Perno del eje, plato de apoyo y barra tope bruñidos.Indicación:El tope de piezas de trabajo 5D sirve, entre otras cosas, como instrumento polifacético para el posicionamiento de piezas en máquinas de mecanizado o para realizar trabajos de montaje. Se puede regular de forma continua, rápida y flexible en 5 ejes. Suministro completo con tuerca corredera en ranura en T M8x12 y llave macho hexagonal.A petición:Elemento de unión para combinar varios topes de piezas de trabajo 5D.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1234.15012 | 150 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|