Grupos de mercancía
Pernos de apoyo de acero tratado en caliente y bruñido
K0294

Pernos de apoyo de acero tratado en caliente y bruñido

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.Indicación:Los pernos de apoyo se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con rosca exterior.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Superficie plana
Forma B: Superficie convexa
Forma C: Superficie serrada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0294 Pernos de apoyo de acero tratado en caliente y bruñido 179 kB

Planos (vista completa)

Pernos de apoyo de acero tratado en caliente y bruñido

Pernos de apoyo de acero, forma A, superficie plana

Más información

Planos

Pernos de apoyo de acero, forma A, superficie plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1EHPSWCADAcc.PrecioPedir
K0294.106012AM66312,5411 0.00 €
K0294.106025AM66325711 0.00 €
K0294.108015AM88415613 0.00 €
K0294.108030AM88430913 0.00 €
K0294.110020AM1010520917 0.00 €
K0294.110040AM10105401317 0.00 €
K0294.112025AM12126251119 0.00 €
K0294.112050AM12126501619 0.00 €
K0294.116030AM16168301224 0.00 €
K0294.116060AM16168602024 0.00 €

Pernos de apoyo de acero, forma B, superficie convexa

Más información

Planos

Pernos de apoyo de acero, forma B, superficie convexa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1EHPRSWCADAcc.PrecioPedir
K0294.206012BM66312,54511 0.00 €
K0294.206025BM663257511 0.00 €
K0294.208015BM8841568,513 0.00 €
K0294.208030BM8843098,513 0.00 €
K0294.210020BM10105209917 0.00 €
K0294.210040BM101054013917 0.00 €
K0294.212025BM12126251112,7519 0.00 €
K0294.212050BM12126501612,7519 0.00 €
K0294.216030BM1616830121724 0.00 €
K0294.216060BM1616860201724 0.00 €

Pernos de apoyo de acero, forma C, superficie serrada

Más información

Planos

Pernos de apoyo de acero, forma C, superficie serrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2EHPSWCADAcc.PrecioPedir
K0294.306012CM665312,5411 0.00 €
K0294.306025CM665325711 0.00 €
K0294.308015CM886415613 0.00 €
K0294.308030CM886430913 0.00 €
K0294.310020CM10108520917 0.00 €
K0294.310040CM101085401317 0.00 €
K0294.312025CM12129,56251119 0.00 €
K0294.312050CM12129,56501619 0.00 €
K0294.316030CM1616138301224 0.00 €
K0294.316060CM1616138602024 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33