Grupos de mercancía
Rodillos esféricos con perno roscado
K1322

Rodillos esféricos con perno roscado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Elementos esféricos de acero inoxidable 1.4021.
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:Los rodillos esféricos presentan una gran zona de apoyo.
La fijación por taladro proporciona una gran estabilidad y capacidad de carga.
La junta moldeada de la esfera de soporte se encuentra en el exterior.
Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1322 Rodillos esféricos con perno roscado 159 kB
 Indicaciones de instalación y datos técnicos para ruedecillas esféricas 63,7 kB

Planos

Rodillos esféricos con perno roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDKD

D1D2HH1LPar de
apriete de los
tornillos (Nm)
Capacidad
de carga C
(N)
CADAcc.PrecioPedir
K1322.1908201925,432,1M850,24,72015250 0.00 €
K1322.1908351925,432,1M875,24,74515250 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33