- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
|
K0382_BTornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia mínima 10.9. Bola de acero de apoyo de cilindros.Versión:Tornillo negro. Bola endurecida con acabado natural.Indicación:La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
La rosca fina permite un ajuste especialmente sensible de los tornillos de presión esféricos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | D1 | D3 | L2 | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| K0382.20406 | B | M4x0,5 | 1,3 | 5,6 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 0.00 € | | | K0382.20410 | B | M4x0,5 | 1,3 | 9,6 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 0.00 € | | | K0382.20508 | B | M5x0,5 | 2,2 | 7,5 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 0.00 € | | | K0382.20512 | B | M5x0,5 | 2,2 | 11,5 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 0.00 € | | | K0382.20610 | B | M6x0,5 | 3,2 | 10 | 4 | 3 | 9 |  | | 0.00 € | | | K0382.20612 | B | M6x0,5 | 3,2 | 12 | 4 | 3 | 9 |  | | 0.00 € | | | K0382.20616 | B | M6x0,5 | 3,2 | 16 | 4 | 3 | 9 |  | | 0.00 € | | | K0382.20620 | B | M6x0,5 | 3,2 | 20 | 4 | 3 | 9 |  | | 0.00 € | | | K0382.20625 | B | M6x0,5 | 3,2 | 25 | 4 | 3 | 9 |  | | 0.00 € | | | K0382.20810 | B | M8x1 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 0.00 € | | | K0382.20820 | B | M8x1 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 0.00 € | | | K0382.21012 | B | M10x1 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 0.00 € | | | K0382.21025 | B | M10x1 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 0.00 € | | | K0382.21216 | B | M12x1,5 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 0.00 € | | | K0382.21230 | B | M12x1,5 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 0.00 € | | | K0382.21620 | B | M16x1,5 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 |  | | 0.00 € | | | K0382.21635 | B | M16x1,5 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 |  | | 0.00 € | | | K0382.22030 | B | M20x1,5 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 |  | | 0.00 € | | | K0382.22040 | B | M20x1,5 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|