Grupos de mercancía
Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable
K0381

Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y rectificada.
Con las formas B y F de bola aplanada, las superficies no planas pueden sujetarse por apriete, tensarse o apoyarse sin distorsión porque la bola móvil se adapta hasta 9°.
Para evitar que la bola gire más de 9°, deben seleccionarse las formas BV y FV con protección contra torsión.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con bola completa
Forma B: con bola aplanada
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0381 Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable 193 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, acero inoxidable, forma A y con bola completa

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, acero inoxidable, forma A y con bola completa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD3LL1L2Ø de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0381.10410AM479,92,142,533,5 0.00 €
K0381.10416AM4715,92,142,533,5 0.00 €
K0381.10420AM4719,92,142,533,5 0.00 €
K0381.10512AM58,512,12,45344,5 0.00 €
K0381.10516AM58,516,12,45344,5 0.00 €
K0381.10520AM58,520,12,45344,5 0.00 €
K0381.10620AM61020,836459 0.00 €
K0381.10630AM61030,836459 0.00 €
K0381.10640AM61040,8166459 0.00 €
K0381.10820AM81321,23,585,5615 0.00 €
K0381.10835AM81336,23,585,5615 0.00 €
K0381.10850AM81351,22285,5615 0.00 €
K0381.11025AM101626,74,5107820 0.00 €
K0381.11040AM101641,74,5107820 0.00 €
K0381.11060AM101661,728107820 0.00 €
K0381.11230AM1218325128,51030 0.00 €
K0381.11250AM1218525128,51030 0.00 €
K0381.11280AM12188244128,51030 0.00 €
K0381.11640AM162443,3616121460 0.00 €
K0381.11660AM162463,3616121460 0.00 €
K0381.11680AM162483,33616121460 0.00 €

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza de acero inoxidable, forma B y con bola aplanada

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza de acero inoxidable, forma B y con bola aplanada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D3LL1L2Ø de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0381.20410BM41,479,72,142,533,5 0.00 €
K0381.20416BM41,4715,72,142,533,5 0.00 €
K0381.20420BM41,4719,72,142,533,5 0.00 €
K0381.20512BM528,511,72,45344,5 0.00 €
K0381.20516BM528,515,72,45344,5 0.00 €
K0381.20520BM528,519,72,45344,5 0.00 €
K0381.20620BM63,2102036459 0.00 €
K0381.20630BM63,2103036459 0.00 €
K0381.20640BM63,21040166459 0.00 €
K0381.20820BM84,513203,585,5615 0.00 €
K0381.20835BM84,513353,585,5615 0.00 €
K0381.20850BM84,513502285,5615 0.00 €
K0381.21025BM10616254,5107820 0.00 €
K0381.21040BM10616404,5107820 0.00 €
K0381.21060BM106166028107820 0.00 €
K0381.21230BM127,218305128,51030 0.00 €
K0381.21250BM127,218505128,51030 0.00 €
K0381.21280BM127,2188044128,51030 0.00 €
K0381.21640BM1610,72440616121460 0.00 €
K0381.21660BM1610,72460616121460 0.00 €
K0381.21680BM1610,724803616121460 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33