Grupos de mercancía
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada, con seguro de rosca
K0666

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Seguro roscado de nylon.
Versión:Tornillo negro. Bola endurecida, acabado natural.Indicación:La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.Indicación sobre el dibujo:
Forma B: con bola aplanada

L2 = aprox. dos filetes
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0666 Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada, con seguro de rosca 190 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada, con seguro de rosca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
DD1LL1Ø de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0666.20610Bacero del apoyo de cilindrosM6310,13,5439 0.00 €
K0666.20616Bacero del apoyo de cilindrosM6316,17439 0.00 €
K0666.20620Bacero del apoyo de cilindrosM6320,17439 0.00 €
K0666.20625Bacero del apoyo de cilindrosM6325,17439 0.00 €
K0666.20650Bacero del apoyo de cilindrosM6350,17439 0.00 €
K0666.20660Bacero del apoyo de cilindrosM6360,17439 0.00 €
K0666.20810Bacero del apoyo de cilindrosM84,110,33,55,5410 0.00 €
K0666.20812Bacero del apoyo de cilindrosM84,112,355,5410 0.00 €
K0666.20820Bacero del apoyo de cilindrosM84,120,385,5415 0.00 €
K0666.20825Bacero del apoyo de cilindrosM84,125,385,5415 0.00 €
K0666.20830Bacero del apoyo de cilindrosM84,130,385,5415 0.00 €
K0666.20850Bacero del apoyo de cilindrosM84,150,385,5415 0.00 €
K0666.20860Bacero del apoyo de cilindrosM84,160,385,5415 0.00 €
K0666.20880Bacero del apoyo de cilindrosM84,180,385,5415 0.00 €
K0666.21012Bacero del apoyo de cilindrosM105,612,357520 0.00 €
K0666.21016Bacero del apoyo de cilindrosM105,616,397520 0.00 €
K0666.21020Bacero del apoyo de cilindrosM105,620,397520 0.00 €
K0666.21025Bacero del apoyo de cilindrosM105,625,397520 0.00 €
K0666.21035Bacero del apoyo de cilindrosM105,635,397520 0.00 €
K0666.21216Bacero del apoyo de cilindrosM12716,288,5630 0.00 €
K0666.21220Bacero del apoyo de cilindrosM12720,2108,5630 0.00 €
K0666.21230Bacero del apoyo de cilindrosM12730,2108,5630 0.00 €
K0666.21240Bacero del apoyo de cilindrosM12740,2108,5630 0.00 €
K0666.21620Bacero del apoyo de cilindrosM1610,7201012860 0.00 €
K0666.21625Bacero del apoyo de cilindrosM1610,7251412860 0.00 €
K0666.21635Bacero del apoyo de cilindrosM1610,7351412860 0.00 €
K0666.21650Bacero del apoyo de cilindrosM1610,7501412860 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33