Grupos de mercancía

Técnica de sujeción modular con una variedad aún mayor

Volver
Nuevos elementos básicos para la técnica de sujeción modular

HEINRICH KIPP WERK ha ampliado su programa de suministro con nuevos elementos de sujeción. Con ello, los clientes tienen a su disposición un extenso sistema modular con más de 300 elementos básicos y elementos estructurales, sobre todo para el montaje de piezas en las máquinas de mecanizado por CNC.

Panorama general de las novedades de la técnica de sujeción modular:

  • Ya podemos suministrar palés, escuadras de sujeción y centradores de KIPP, cada elemento en tres versiones, con superficies de sujeción premecanizadas, con perforación de retícula, así como ranuras en T.
  • Los centradores y las escuadras de sujeción de dos lados están disponibles en otros tamaños. La gama abarca ahora tres tamaños pie de 300 x 300 a 1000 x 1000 mm y alturas de construcción hasta 1250 mm.
  • Nuevas incorporaciones al programa de sujeción son los centradores con superficies de sujeción de 6 y 8 caras, así como en forma de cruz.

A petición, se pueden realizar formas y dimensiones especiales en cualquier momento. A juego con estos elementos básicos, KIPP ofrece numerosos componentes del área de la técnica de sujeción de piezas de trabajo – los productos son compatibles entre sí.

<p>En general, las paletas, las escuadras y los cubos de sujeción de KIPP están disponibles en tres versiones – con superficies de sujeción premecanizadas (en la imagen), con perforaciones de retícula y con ranuras en T.
Las ranuras en T con la clase de tolerancia H7 permiten una fijación en una posición precisa de dispositivos portapiezas y elementos de sujeción.
Los sistemas de retícula M12 o M16 permiten tanto posicionar como fijar elementos con tornillos de ajuste.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33