Grupos de mercancía

Sistema de sujeción modular de 5 ejes de KIPP para piezas de trabajo XXL

Volver

Sistema de sujeción de punto cero flexible de tamaño 138

Sistema de sujeción modular de 5 ejes de KIPP para piezas de trabajo XXL

HEINRICH KIPP WERK ha ampliado su oferta existente con el sistema de sujeción modular de 5 ejes del tamaño de Ø138. El sistema permite un mecanizado completo sin bordes de interferencia de piezas grandes y pesadas de cinco lados.
Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 138

El nuevo sistema de sujeción modular de 5 ejes de KIPP se presta también para sujetar piezas de trabajo de más de 1 m de tamaño. 

La estructura modular de este sistema resulta ideal para un mecanizado eficiente y sin colisiones de las piezas con unos tiempos de preparación considerablemente más breves.
Su sencillez de manipulación permite un cambio rápido con una elevado aprovechamiento de la máquina. La pieza se fija de forma variable con una rosca y un ajuste fino.
El producto es, por lo tanto, un sistema de sujeción de punto cero mecánico, de gran calidad y con la máxima precisión de repetición.
El nuevo sistema de sujeción modular 138 es compatible con los tamaños existentes (50 mm y 80 mm) y de aplicación universal.
La ejecución XXL permite ahora fijar hasta roscas M 60. El peso máximo del apoyo para cada módulo de base es de 10 t.
Perno de sujeción UNILOCK, tamaño de sistema 138 mm
Perno de sujeción UNILOCK, tamaño de sistema 138 mm


Todos los módulos convencen por su máxima fuerza de sujeción porque la pieza de trabajo se une al sistema con arrastre de fuerza.
Con ello queda garantizado un mecanizado con fiabilidad de proceso.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33