Grupos de mercancía

Protección higiénica

Volver
  • Protección higiénica

Protección HIGIÉNICA estándar

La protección HIGIÉNICA estándar le ofrece a usted y a sus clientes una protección segura frente a los estornudos, tos o exhalación.
La combinación de metacrilato y tubo cuadrado se puede configurar de forma flexible según sus requerimientos. Se ofrecen diversas variantes de mesa y suelo. Se prestan óptimamente para zonas sanitarias, consultas médicas, tiendas de alimentación, áreas de recepción, etc.
Las ventajas del producto:
  • Adaptable individualmente
  • Limpieza higiénica
  • Se puede suministrar premontado
  • Disponible rápidamente

Soporte de suelo independiente / K1081.21

Altura completa 1903 mm
Ancho 900 mm
Longitud del pie 530 mm 
  • Perfil cuadrado, marco abierto por arriba
  • Metacrilato 850 x 850 mm (4 mm de grosor)
  • Altura interior total 1000 mm
  • Espacio de mostrador de 140 mm con altura de mesa de 860 mm

Soporte de suelo atornillado / K1081.22

Altura completa 1886 mm
Ancho 900 mm
Superficie de cada pie 72 x 60 mm 
  • Perfil cuadrado, marco abierto por arriba
  • Metacrilato 850 x 850 mm (4 mm de grosor)
  • Altura interior total 1000 mm
  • Espacio de mostrador de 140 mm con altura de mesa de 860 mm

Soporte de suelo sobre ruedas / K1081.26

Altura total 1960 mm
Anchura 900 mm
Longitud del pie 530 mm
  • Perfil cuadrado, marco abierto por arriba
  • Metacrilato 850 x 850 mm, 4 mm de grosor
  • Altura interior total 1060 mm
  • 2 rodillos guías con bloqueos de rueda para una posición fija estable

Soporte de mesa independiente / K1081.11

Altura completa 1025 mm
Altura del paso de mostrador 145 mm
Ancho 900 mm 
Longitud del pie 530 mm
  • Perfil cuadrado, marco abierto por arriba
  • Metacrilato 850 x 850 mm (grosor 4 mm)

Soporte de mesa atornillado / K1081.12

Altura completa 1025 mm
Altura del paso de mostrador 145 mm
Ancho 900 mm 
Superficie de cada pie 72 x 60 mm
  • Perfil cuadrado, marco abierto por arriba
  • Metacrilato 850 x 850 mm (grosor 4 mm)

Soporte de mesa de montaje delantero / K1081.13

Altura completa 1275 mm
Altura del paso de mostrador variable
Ancho 900 mm 
Superficie de cada pie 72 x 60 mm
  • Perfil cuadrado, marco abierto por arriba
  • Metacrilato 850 x 850 mm (grosor 4 mm)

Variantes especiales
Suministramos a petición todas las variantes en tamaños especiales (las medidas se pueden configurar individualmente)

También a demanda se puede realizar estas otras variantes:
  • Panel de cubierta atornillado
  • Panel mural atornillado

Solicite ya asesoramiento a nuestro equipo:

Gerd Wiedemaier
Soluciones especiales Alemania

Teléfono: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Soluciones especiales Alemania

Teléfono: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Interlocutor para distribuidores

Teléfono: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33