Grupos de mercancía

Mandriles de sujeción con palanca excéntrica: Para fijar sobre taladros

Volver
  • Mandriles de sujeción con palanca excéntrica: Para fijar sobre taladros
Novedad en la técnica de sujeción: Mandriles de sujeción con palanca excéntrica

HEINRICH KIPP WERK ha desarrollado innovadores mandriles de sujeción que permiten posicionar y fijar piezas de trabajo mediante taladros. Esta solución especial se maneja manualmente con una palanca excéntrica en la que el usuario puede ajustar gradualmente el rango de sujeción o la fuerza de agarre.

Las ventajas de la nueva técnica de sujeción de una ojeada:

  • Con los mandriles de sujeción compactos, los usuarios pueden sujetar y juntar elementos con facilidad, sin herramientas y aprovechando el efecto de tracción hacia abajo.
  • La solución de sujeción se puede utilizar en las perforaciones pasantes y ciegas. Los propios agujeros no tienen que cumplir ninguna condición en términos de medidas, superficie o forma .
  • La operación de sujeción se realiza mediante presión superficial, para evitar dañar la superficie de la pieza.
  • Resultan ideales para aplicaciones en la construcción de portapiezas y de máquinas herramienta, por ejemplo para fijar rápidamente placas de montaje.
Los mandriles de sujeción están disponibles en los diámetros de 10, 12 y 14 mm y, opcionalmente, también en otros tamaños.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33