Grupos de mercancía

La amortiguación elástica impide que se ladee

Volver

La amortiguación elástica impide que se ladee

KIPP optimiza el tope de sujeción para perfiles de ranura

HEINRICH KIPP WERK, con el tope de sujeción para perfiles de ranura, presenta una práctica novedad para el sector: el perno roscado con resorte que impide el molesto bloqueo al ladearse, además de facilitar la movilidad del tope. Este elemento de posicionamiento flexible con rosca M6 se presta para los mas diversos campos de aplicación.

Los topes de sujeción se utilizan en la técnica de montaje, de transporte de materiales, así como en la construcción de plantas y portapiezas con el fin de posicionar piezas de trabajo. Por primera vez, HEINRICH KIPP WERK ofrece una versión con resorte interno. El apriete del tope se realiza simplemente girando la empuñadura en estrella. Después de soltar el tope, la tuerca corredera en ranura se levanta y el tope se puede alinear de nuevo sin ladearse. El perno roscado con resorte asegura con eso la facilidad de desplazamiento y un trabajo eficiente.

El nuevo tope de sujeción de KIPP está formado por una empuñadura en estrella de plástico con rosca exterior, una base de aluminio en forma de cilindro y un perno con rosca M6 que permite utilizar las más diversas tuercas correderas en ranura. Sirve para muchos sistemas de perfiles, como p. ej. el de tipo B, tipo I y ranuras en T según DIN 650. La gama de KIPP abarca además numerosas tuercas correderas en ranura como accesorio.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33