Grupos de mercancía

KIPP lanza las piezas de presión con resorte y perno de presión aplanado

Volver
  • KIPP lanza las piezas de presión con resorte y perno de presión aplanado

Enclavamiento seguro, fijación precisa y posicionamiento exacto

KIPP lanza las piezas de presión con resorte y perno de presión aplanado
Perfeccionamiento al servicio del cliente: Las piezas de presión con resorte y perno de presión aplanado son una nueva incorporación a la gama estándar que HEINRICH KIPP WERK ha realizado como respuesta a las demandas de sus clientes. Están disponibles con una amplitud de variedades que no tiene parangón en el sector: KIPP ofrece en torno a 50 modelos de acero, acero inoxidable y plástico polioximetileno (POM), que, opcionalmente, pueden dotarse del acreditado seguro de rosca.

A diferencia de los modelos disponibles hasta el momento, las piezas de presión con resorte se utilizan sobre todo como pasadores expulsores y como topes elásticos en la construcción de herramientas. Lo más destacable aquí es que las versiones con perno de presión aplanado, el accionamiento de este perno se realiza exclusivamente en sentido axial. Para el accionamiento radial o lateral, KIPP tiene en su gama numerosas piezas de presión alternativas.

Actualmente, son 800 las variantes de piezas de presión con resorte estándar que ofrece HEINRICH KIPP WERK, para cubrir todas las funciones más comunes. Están disponibles no solo de acero, sino también, por ejemplo para usos vinculados a sustancias químicas, en variantes a salvo de la corrosión, como acero inoxidable, plástico o formas mixtas. Gracias a las numerosas posibilidades combinatorias de los manguitos, bolas y resortes, cada aplicación tiene la pieza de presión más idónea para ella. El seguro de rosca integrado permite a las piezas de presión resistir sin problemas incluso los golpes, impactos y vibraciones más duros.

Las piezas de presión con resorte se utilizan, sobre todo, para el apriete, introducción y expulsión a presión o como topes elásticos. Con estos versátiles elementos se puede:

  • Fijar piezas que se cambian con frecuencia
  • Obtener topes con distancias de medidas precisas
  • Apretar y desmontar de forma fiable componentes de sistema

Las piezas móviles lineales o radiales se bloquean de forma fiable en posiciones predefinidas, mediante vaivenes de bolas y además se centran con precisión elementos en línea en casquillos o rodamientos.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33