Grupos de mercancía

Empuñaduras de mando con llave de KIPP

Volver

La llave para una mayor seguridad – empuñaduras de mando con llave de KIPP

Las empuñaduras y botones de KIPP sirven para la fijación y sujeción manuales. Se utilizan, por ejemplo, en la construcción de máquinas, de herramientas y de instalaciones, así como para aparatos de comprobación y equipos médicos. Las nuevas empuñaduras de mando con llave se prestan sobre todo en las áreas sensibles en términos de seguridad. Impiden un soltado ilícito de la unión roscada o conexión.

KIPP ha introducido en su gama, entre otras, empuñaduras en estrella de cinco picos con llave que están indicadas para aplicaciones en la construcción de equipos. Las empuñaduras con llave también se emplean en la industria de embalajes, para la construcción de herramientas y de máquinas especiales, así como en el sector de camping.

Los propios tiradores están hechos de termoplástico, las piezas de acero están pasivadas en azul y los cilindros de cierre son de fundición inyectada de cinc.
K1378 Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico, con llave, rosca interior

                       

                  

Las empuñaduras en estrella de cinco picos con llave están disponibles con

rosca interior y rosca exterior

en los tamaños M8 y M10.

Además, KIPP ofrece el tamaño M6 como variante con rosca interior. Las roscas exteriores tienen 20 mm de largo.

K1378 Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico, con llave, rosca exterior
En el volumen de suministro se incluyen dos llaves que se pueden extraer en las dos posiciones (abierta y cerrada). Las empuñaduras en estrella de cinco picos con llave tienen un cierre uniforme y por eso, con la misma llave se pueden abrir o cerrar varias empuñaduras, lo que facilita la rutina diaria de manejo.
A petición, KIPP puede fabricar variantes especiales con cierres distintos u otras variantes de rosca.

Aquí encontrará datos exactos:

Ir a los productos:

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33