Grupos de mercancía

Cuarto de vuelta con empuñadura en T

Volver
  • Cuarto de vuelta con empuñadura en T

KIPP - Cuartos de vuelta en Hygienic Design con empuñadura en T

Resistentes a la suciedad y fáciles de limpiar

A principios de este año, KIPP  incorporó a su gama los cuartos de vuelta en Hygienic Design con empuñadura en T. Estos cuartos de vuelta de acero inoxidable (carcasa y empuñadura: 1.4404 / tuerca de puesta a tierra y tornillo: 1.4301) están indicados sobre todo para aplicaciones en áreas con una elevada exigencia en términos de higiene, como por ejemplo en la industria alimentaria, o en hospitales y consultas médicas.

El cuarto de vuelta cumple el reglamento de higiene en máquinas DIN EN 1672-2:2009 y el reglamento de máquinas para alimentación GS-NV 6:2013/06, además de haber sido especialmente verificado según GS-NV 2:2013/06. Los cuartos de vuelta se limpian con facilidad, a la vez que son muy resistentes a la suciedad. El cuarto de vuelta se puede instalar ya premontado y se puede utilizar tanto a la derecha como a la izquierda. La junta, que es de silicona, impide la penetración de líquidos o aceites, es azul y conforme a la FDA.
El cuarto de vuelta está disponible en diversos tamaños en el catálogo de KIPP o en la tienda virtual.

El cuarto de vuelta tiene una práctica empuñadura en T que garantiza un tacto muy agradable y un agarre seguro. Las superficies están pulidas con un brillo intenso, además tienen diversos radios de transición integrados en la empuñadura. Estas formas geométricas se encargan, entre otras funciones, de que no se deposite la suciedad ni el agua en el material. El higiénico acero inoxidable impide la contaminación con gérmenes. El cuarto de vuelta en Hygienic Design se utiliza, entre otros, en los siguientes sectores:

• La técnica de productos alimentarios

• La industria química y farmacéutica

• La técnica de embalajes

Nota:

La junta especial está diseñada para una limpieza con chorro de alta presión de 100 bar como máximo y cumple la clase de protección IP65/67. Además, la junta es resistente a temperaturas hasta 80 °C y, gracias a su coloración azul, cumple las especificaciones de la FDA (evita de forma fiable que se confunda con alimentos). La leva en la versión correspondiente se puede pedir por separado. Cada leva se puede combinar con cualquier carcasa.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33