Grupos de mercancía

Una unión segura

Volver
Una unión segura

KIPP presenta sus nuevos elementos de unión de tubos y conectores de perfiles

Con sus nuevos productos, HEINRICH KIPP WERK ofrece una solución óptima para unir y fijar a perfiles de aluminio sensores e interruptores finales, así como cables y mangueras.
La nueva conexión equipotencial de tipo I de KIPP cumple la función de desviar con fiabilidad las descargas de energía electrostática (ESD) como medida de protección de las personas e instalaciones. Se gira hacia dentro en la ranura y se atornilla contra el perfil en un ángulo de 45°. De este modo, la conexión equipotencial traspasa la capa de anodizado, estableciendo así una conexión conductiva.
La nueva conexión a tierra de tipo I de KIPP está concebida para la conexión de perfiles de aluminio, así como para la puesta a tierra de estructuras de perfiles de aluminio. El sistema de conductor protector se integra aquí, traspasando la capa anodizada.
Con el innovador portasensores de KIPP, los sensores e interruptores finales se pueden fijar de forma sencilla y segura a los perfiles de aluminio o elementos de la superficie. Una pieza de fijación proporciona una protección positiva contra torsión y es ajustable en pasos de 15°. Sin pieza de fijación el soporte del sensor se puede ajustar en ángulo de forma continua.
Ya está disponible además el nuevo soporte de cables de KIPP con o sin martillo. Sirve para sujetar cables y mangueras que están fijados mediante una junta tórica tensada y fija. Se montan con un giro de 90° en la ranura de perfil, con un martillo y sin complicación alguna. Para el montaje sin martillo se utiliza un tornillo de cabeza cilíndrica o alomado y una tuerca corredera en ranura.
Otra novedad de KIPP es el bloque de sujetacables seguro, que también sirve como componente de fijación para cables y mangueras. El montaje se realiza en elementos planos o perfiles de aluminio con un tornillo de cabeza cilíndrica o un tornillo alomado y una tuerca corredera en ranura. Con los sujetacables se fijan los cables y mangueras.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33