Grupos de mercancía

Configurador en línea para pernos de bloqueo de bola

Volver

Encuentre los pernos de bloqueo de bola adecuados para su aplicación.

A partir de ahora, KIPP le ofrece la posibilidad de configurar online usted mismo, fácil y rápidamente, el perno de bloqueo de bola adecuado y adaptado a sus necesidades.
El nuevo configurador online ofrece los siguientes criterios de selección:

Diámetro del perno

Longitud de apriete

Fuerza de cizallado, en función del material

Variante de empuñadura

Una vez completada la selección, recibirá un número de artículo unívoco y un producto perfectamente adaptado a sus necesidades. A continuación, podrá solicitar el indicador de posicionamiento ya configurado directamente en nuestra tienda online. El perno de bloqueo de bola seleccionado puede pedirlo luego directamente en nuestra tienda en línea.
Los pernos de bloqueo de bola de KIPP cumplen la función de unir y fijar de forma rápida y sencilla componentes o piezas de trabajo. Mediante el botón pulsador las dos bolas se pueden desbloquear y luego bloquear de nuevo. Así se establece una conexión segura e indisociable entre las dos piezas a unir.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33