Grupos de mercancía

KIPP Palanca de sujeción con perno de presión

Volver
KIPP Palanca de sujeción con perno de presión

KIPP Palanca de sujeción con perno de presión

Sujeción cuidadosa
El nuevo modelo de palanca de sujeción KIPP facilita la sujeción a superficies sensibles. Un perno en el extremo del elemento de mando permite una fijación óptima sin daños.
Queda garantizado mediante una pieza de presión en el extremo de la rosca exterior. En una primera variante de la palanca de sujeción estaba equipada con un perno de latón. Es un material más blando que la mayoría, y evita arañazos o daños en el componente que se va a fijar. La ampliación de la gama de productos representa una alternativa segura especialmente para aplicaciones en puntos de fijación visibles.
A petición también hay disponibles modelos especiales de variantes de piezas de presión, por ejemplo con pernos o esferas de plástico.

Ir a la página del producto

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33