Grupos de mercancía

Dispositivo de sujeción rápida KIPP ahora también en acero inoxidable

Volver
Dispositivo de sujeción rápida KIPP ahora también en acero inoxidable
Dispositivo de sujeción rápida KIPP ahora también en acero inoxidable
Fijación cómoda y segura
El dispositivo de sujeción rápida de KIPP dispone de un sistema de bloqueo interno incomparable. Además del alto factor de seguridad, el dispositivo de sujeción rápida destaca por su durabilidad, pues supera sin esfuerzo más de 300.000 ciclos de sujeción.

Otro de sus puntos fuertes es su empuñadura de poliamida, especialmente ergonómica y manejable. El aumento de espacio libre entre el brazo de sujeción y la empuñadura mejora la comodidad del manejo e impide aplastamientos.

Los dispositivos de sujeción rápida de KIPP se pueden instalar y retirar rápidamente, y permiten exponer completamente la pieza de trabajo y retirarla fácilmente. Ahora HEINRICH KIPP WERK también suministraen acero inoxidable todos los modelos de dispositivo de sujeción rápida y sus numerosos accesorios, como los husillos de presión.
Ir a la página del producto
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33