Grupos de mercancía

Nuevas empuñaduras para aparatos Reha y Sport

Volver
Nuevas empuñaduras para aparatos Reha y Sport
Manejo ergonómico
Las características principales de las nuevas variantes de empuñadura son una superficie suave y una forma básica ergonómica. Se adaptan perfectamente a la mano, ceden suavemente y garantizan una alta resistencia al tacto.

Durante su concepción, KIPP trabajó en estrecha colaboración con expertos del sector del deporte de fuerza y de la rehabilitación. En este proceso se analizaron, por ejemplo, las limitaciones de la actividad de dedos y extremidades.

Las empuñaduras impiden la entrada de partículas de suciedad o de productos de limpieza gracias a su superficie completamente cerrada.

Las empuñaduras están disponibles en tres formas ergonómicas: como empuñadura de sujeción de forma redondeada, como empuñadura en estrella de tres picos y como empuñadura en estrella de cinco picos.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33