Grupos de mercancía

KIPP presenta carriles telescópicos en acero inoxidable

Volver
KIPP presenta carriles telescópicos en acero inoxidable
KIPP presenta carriles telescópicos en acero inoxidable
Gama de productos inteligentemente ampliada
Las características distintivas de los carriles telescópicos KIPP son un manejo sencillo así como una gran resistencia y una larga vida útil. Ahora el grupo amplía su gama con un nuevo perfil de carril en acero y acero inoxidable.
Los carriles telescópicos KIPP de acero inoxidable se utilizan cada vez con más frecuencia en la construcción de máquinas y de instalaciones de la industria alimentaria. Pero también en la industria automovilística así como en instalaciones de almacenamiento y de producción se han vuelto indispensables. Otras áreas de aplicación son la electromecánica y la técnica de 19 pulgadas.

Los carriles se pueden conectar directamente con elementos fijos o móviles. Ya desde el primer día de uso, los carriles telescópicos KIPP desempeñan sus tareas de cierre y apertura. Gracias a un tratamiento previo con una grasa especial, estos productos tienen una larga vida útil y no precisan prácticamente ningún mantenimiento.

Ir a la página del producto

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33