Grupos de mercancía

HEINRICH KIPP WERK amplía su taller para aprendizaje

Volver
Más espacio para el futuro:

HEINRICH KIPP WERK amplía su taller para aprendizaje

Una de las misiones centrales de las PYMES es encontrar aprendices cualificados y motivados. Esto se nos aplica, porque el concepto de adquisición de personal interno de nuestra empresa contempla que estos jóvenes, una vez terminado su aprendizaje, se unan a nuestra plantilla. Los que imprimen el curso de HEINRICH KIPP WERK son plenamente conscientes de la importancia de encontrar aprendices y llevan años invirtiendo en su oferta. El cambio más reciente es la ampliación del taller de aprendizaje.
Con un área de más de 320 m², el taller de aprendizaje ha doblado sus dimensiones. "En nuestro taller de aprendizaje, nuestros aprendices estudian el uso práctico de las máquinas de fresado, electroerosión y tornos según el contenido de su formación. Hace poco que hemos ampliado nuestro parque de máquinas con tres nuevos centros de CNC. En la actualidad, en el taller de aprendizaje hay un total de seis máquinas de CNC y 10 máquinas convencionales", recapitula Daniel Hütter. El responsable de formación, ya desde hace muchos años, en HEINRICH KIPP WERK y su nuevo compañero Ioannis Bouikidi, por cierto un antiguo aprendiz de KIPP, están muy orgullosos de estos nuevos espacios. "En el aula de formación podemos llevar a cabo cursos internos sobre temas como la técnica de control y CNC", sigue explicando el Sr. Hütter. Muy popular entre los aprendices son los puestos de simulación. Además ahora KIPP tiene también cuatro puestos de programación externos.

LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE: PUEDE CONFIAR EN KIPP

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33